Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F, Diode gleichgerichtet

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO, 1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Spulenspannung (VDC) 5, 12, 24, 48, 60

  • Einschaltstrom (A) 10

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 6, 10

  • Spulenspannung (VAC) 230

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 6

  • Kontaktnennspannung (VAC) 240, 250

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1000

  • Spulenwiderstand (Ω) 147, 848, 3390, 10600, 20500

  • Kontaktnennstrom (A) 6

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1000, 4000

  • Spulenleistung DC (W) 0,176, 0,217, 0,184, .17, .22

  • Ausschaltstrom (A) 6

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 12V

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar, staubgeschützt

  • Produktgewicht (g) 6, 32

  • Produktgewicht (oz) .2116, 1.129

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

  • Kontaktmaterial  AgSnO2, AgNi90/10, AgSnO, Vergoldet, AgSnO

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Stecksockelstifte, Lötstifte, Schraubanschlüsse

  • Spulenanschluss-Typ  Stecksockelstifte, Lötstifte, Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Stecksockel, Leiterplatte, DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

  • Produkthöhe (mm) 15, 94

  • Produkthöhe (in) .59, 3.7

  • Produktbreite (mm) 5, 6.2

  • Produktbreite (in) .196, .24

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  8 mm [ .315 in ]

  • Produktlänge (mm) 28, 80

  • Produktlänge (in) 1.1, 3.14

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -45 – 55, -40 – 55, -40 – 50

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 55, 85

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 131, 185

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII, RTI

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC, AC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube, Karton & Schlauch, Box und Karton, Tüte/Karton

Weitere

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,15 – ,2, ,2 – ,3

  • Spulen-Leistungsklasse (VA) .5 – 1

  • Länge (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Kontaktstrom (A) 16

  • Breite (mechanisch) (mm) 0 – 6, 6 – 8

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70, 70 – 85

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z35-GPPRM

Literatur

Produktspezifikationen