Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Zweireihig

  • Formfaktor  zSFP+ Gestapelt (SFP28)

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Betrieb/Anwendung

  • Steckbare I/O-Anwendungen  SFP+ Thermally Enhanced, zSFP+ Thermally Enhanced

  • Kühlkörper-kompatibel  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Nickel-Silberlegierung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .8

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .032, .031

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

Konfigurationsmerkmale

  • Lichtleiterausführung  Standard

  • Anzahl der Positionen  40, 80, 160, 320, 480, 240

  • Anzahl der Ports  8, 2, 16, 12, 24, 4

  • Anschlussmatrixkonfiguration  2 x 6, 2 x 2, 2 x 1, 2 x 8, 2 x 12, 2 x 4

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  1.8 mm [ .07 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.5 mm [ .059 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 32

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85, -55 – 105, 0 – 70

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 185, -67 – 221, 32 – 158

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja, Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z8-P6507

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.