Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein, Ja

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

  • Formfaktor  zSFP+ Gestapelt (SFP28)

  • Gehäusetyp  Zweireihig

Konfigurationsmerkmale

  • Lichtleiterausführung  Standard

  • Anschlussmatrixkonfiguration  2 x 1, 2 x 8, 2 x 2, 2 x 12, 2 x 6, 2 x 4

  • Anzahl der Ports  2, 4, 8, 12, 16, 24

  • Anzahl der Positionen  24, 40, 80, 160, 240, 320, 480

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 32

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  1.8 mm [ .07 in ]

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .8, 4.9

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .031, .032, .193

  • Cage-Material  Nickel-Silberlegierung

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.5 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 105, -40 – 85, 0 – 70

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, -40 – 185, 32 – 158

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Kühlkörper-kompatibel  Nein

  • Steckbare I/O-Anwendungen  zSFP+ Thermally Enhanced, SFP+ Thermally Enhanced

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja, Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Interne/externe EMV-Federn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z8-P650796

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.