Crimpwerkzeugkit für ortsunabhängiges Crimpen
Dank seiner ergonomischen Konstruktion ist dieser leichte, kompakte Werkzeugkoffer mit Lithium-Ionen-Akku für die Werkbank, das Montageband und den Vor-Ort-Einsatz geeignet. Es stehen Modelle mit 15,6 kN/1,75 Tonnen und 35 kN/4 Tonnen zur Auswahl. Jedes Akku-Werkzeugkit beinhaltet ein Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie einen robusten Transportkoffer.
Eigenschaften
Mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebenes Werkzeug
- Max. Drahtgröße: 10 AWG (Werkzeug mit 15,6 kN/1,75 Tonnen), 4 AWG (Werkzeug mit 35 kN/4 Tonnen)
- Crimps pro Ladung: 150 (Werkzeug mit 15,6 kN/1,75 Tonnen), 85 (Werkzeug mit 35 kN/4 Tonnen)
- Druckempfindliche Steuerung der Arbeitsgänge
- Visuelle und akustische Warnungen bei unvollständigem Crimpvorgang
- Informationen können über einen optionalen USB-Adapter auf einen Computer heruntergeladen werden
- Das Kit beinhaltet das Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät und den Koffer
- 20 Minuten Ladezeit
Jedes Akkuwerkzeug-Kit beinhaltet ein Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie einen robusten Transportkoffer. Als Zubehör für die Akkuwerkzeuge sind ein Ersatzakku, ein zusätzliches Ladegerät und ein USB-Adaptermodul erhältlich. Mit dem USB-Adaptermodul lassen sich Crimpzyklusdaten auf einen Computer herunterladen. Das Akkuwerkzeug ist in Ausführungen mit 15,6 kN/1,75 Tonnen (Crimpmatrizen/Köpfe sind nicht in den Kits enthalten, sofern nicht anders angegeben) und mit 35 kN/4 Tonnen erhältlich.
REC-Li60 und REC-Li250M
Nur Asien-Pazifik-Raum
Die akkuhydraulischen Handwerkzeuge REC-Li60 und REC-Li250M von TE sind als die leichtesten Modelle mit besonders leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus konzipiert.
- Leichtes Modell mit besonders leistungsfähigem Lithium-Ionen-Akku
- Kompatibel mit Matrizen und zahlreichen Köpfen
- Bestimmte Crimps entsprechend der speziellen Bauweise
- Sehr transportfreundlich
- Ergonomisch
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen mithilfe optionaler Anschlüsse
COPALUM
Residential Aluminum Wiring Program (Aluminiumverkabelungsprogramm für Wohngebäude)
-
COPALUM Programminformationen
Informationen über das Residential Aluminum Wiring Program (Aluminiumverkabelungsprogramm für Wohngebäude) und das COPALUM Werkzeug-Kit für erneute Kontaktierung. *Vertrieb ausschließlich in Nord-, Mittel- und Südamerika.