Wiederanschluss von Aluminiumkabeln
Die UL-zertifizierte Akku-Crimpzange für die Verdrahtung von Aluminium im Haushalt (Residential Aluminum Wiring Program) wird nun von einem ergonomischen, tragbaren und kabellosen Werkzeug geboten. Dieses kabellose elektrische Crimpwerkzeug hat eine integrierte Crimpmatrize mit zwei Crimpkammern. Diese Kammern ermöglichen das Verbinden zahlreicher Drahtgrößen und Kombinationen ohne Austauschen der Crimpmatrizen.
Das Kit umfasst:
- Akkubetriebene Crimpzange
- Zwei Akkus
- Ein Akkuladegerät
- Ein Transportkoffer
- Eine Crimplehre



Fakten und Eigenschaften
- Teilenummer 1976330-1
- Höhe: 12 Zoll (304,8 mm)
- Breite: 3,75 Zoll (95,25 mm)
- Länge: 11,5 Zoll (292,1 mm)
- Gewicht: 4,5 kg
- Akkulaufzeit: 120 Crimps
- Kundenhandbuch: 409-10080
- Die Werkzeuge sind bei zugelassenen Händlern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0)6151 607 1999