Mehrfach-Bus-Verbinder
AMPLIVAR Kabelverbinder unterstützen nahezu unendliche Verbindungen in einer Mehrfach-Bus-Konfiguration. Neue Ausführungen der AMPLIVAR Verarbeitungsmaschine (APT) ermöglichen die Kontrolle ihrer Ablängscheren. Dies ermöglicht drei spezifische Ausführungen mit 9 Rillen, AMPLIVAR Drahtendenverbinder, die in einer seriellen oder Bus-Konfiguration verwendet werden können. Jeder Verpress-Kabelverbinder nimmt drei Lackdrähte aus Kupfer oder Aluminium auf. Mit den Verpress-Kabelverbindern auf einer Schiene unterstützen sie nahezu unendliche Verbindungskombinationen.
Produkteigenschaften
- Vorhandene AMPLIVAR Verbinder können nachweislich in Mehrfach-Bus-Konfigurationen für nahezu unendliche Verbindungskombinationen für Lackdrähte verwendet werden.
- Die maschinell hergestellten Rillen in der Hülse der Verbinder-Crimpverbindung durchdringen die Isolierfolie im Lackdraht und erzeugen hochwertige elektrische Verbindungen, die mechanisch fest sind
- Kein vorheriges Abisolieren oder Löten des Lackdrahts erforderlich
- Eignet sich für Lackdraht aus Kupfer und Aluminium
- Dank Kompressionscrimp ohne Lötpunkte und Schweißbrände und potenzielle Draht- oder Bauteilschäden durch Wärmeeinwirkung
- Bus-Kabelschuhe können mit neuen APT-5-Maschinen oder vorhandenen APT-5-Maschinen erstellt werden, wenn sie mit verfügbaren Nachrüstungssätzen ausgestattet sind
Anwendungsbereiche
- Wandlergerichtete Kompressoren
- Multi-Geschwindigkeitsmotoren