Steckhülsen mit F-Federkontakt

Das ergonomische Kontaktdesign der Positive Lock und FASTON F-Spring Flachsteckhülsen mit einer niedrigen Einsteckkraft (LIF) von nur 15 N pro Kontakt bietet eine einfache und sichere Montage. Die Quick Connect-Steckhülsen verfügen außerdem über eine freitragende Oberfläche mit einer Verriegelungsvertiefung, die sowohl eine hohe Rückhaltekraft bietet als auch hilft, die Kontaktfläche während des Steckens sauber zu halten. Der angeschlossene Kontakt erzeugt mehrere elektrische Anschlusspunkte und bietet so eine hervorragende Kontaktstabilität und einen geringen Durchgangswiderstand. Unsere F-Spring Steckhülsen werden in Bereichen wie Elektro- und Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Klimaanlagen und Beleuchtung verwendet.

F-Spring FASTON Kontakte

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .187, .250 Ausrichtungen Gerade, fahnenförmig nach rechts
Flachkontaktdicke (Zoll) .032 Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke (AWG) 24-10 Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, Stahl
Beschichtung: Vorverzinnung, Nickel
Maximaler Dauerstrom (A) 20 Vorisoliert? Nein
Maximale Betriebstemperatur (°C) Standard: 105
Hochtemperatur: 250
Behördliche Zulassung(en) UL, VDE, CSA
Steckkraft zwischen Steckhülse und Flachstecker (N) Messing ≤ 15N
Stahl ≤ 35N
Brandschutzklasse der Isolation k. A.

Ausgewählte Produkte

Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF F-Federkontakt

Ein mehrpoliges Gehäuse, das mit Positive Lock-F-Federkontakten mit extra geringer Einsteckkraft (X-LIF) kompatibel ist, um eine effiziente, ergonomische und fehlersichere Montage zu ermöglichen.