Präzisionswiderstände für den industriellen und militärischen Einsatz
Unsere Holsworthy Präzisionswiderstände sind dazu ausgelegt, die Anforderungen an preisgünstige Komponenten sowohl für industrielle als auch für militärische Anwendungen zu erfüllen. Unsere Holsworthy Präzisionswiderstände sind für SMD- und bedrahtete Gehäuse ausgelegt, bieten Toleranzen bis zu 0,05 % und TCRs bis zu 5 ppm.
Unser Holsworthy (Holco) Portfolio von Präzisionswiderständen umfasst Dünnschichtwiderstände (Metallfilmwiderstände), drahtgewickelte Widerstände und Dickfilmwiderstände. Diese sind sowohl in Ausführungen zur Oberflächenmontage als auch in bedrahteter Ausführung erhältlich und reichen von kleinen Chip-Widerständen der Größe 0402 bis hin zu bedrahteten 14-Watt-Geräten. Präzisionstechnologien und Anforderungen die Stromversorgung werden so in einer Vielzahl von Produkten kombiniert.