Schutz von Geräten, HLK- und Industriesteuerungen
Unser Potter & Brumfield-Portfolio umfasst viele Ausführungen von Relais sowie Schütze und Leistungsschalter. Unsere Komponenten umfassen thermische und magnetische Schalter, die Ihre Ausrüstung über mehrere Anwendungskonfigurationen hinweg schützen. Unsere Potter & Brumfield-Allzweckrelais werden in Haushaltsgeräten, HLK-Anlagen und industriellen Steuersystemen eingesetzt.
Unsere Potter & Brumfield-Halbleiterrelais (SSRs) sind für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen es auf leise, schnelle und lange elektrische Lebensdauer beim Schalten ankommt. Diese werden für Heizungs-, Strom-, Beleuchtungs- und Bewegungsanwendungen verwendet. Unsere SSRs können mit sehr niedrigen Betriebszeiten (make/bounce) arbeiten, wobei die Anzahl der Schaltzyklen praktisch unbegrenzt ist. Diese eignen sich am besten für schnelle und hohe Schaltzyklusanforderungen. Unsere Halbleiterrelais bieten eine längere elektrische Lebensdauer, da sie keine beweglichen Teile enthalten. Unsere SSRMP Mini-Puck-Serie wird eine Chassis-Befestigungsoption zum SSR-Produktprogramm hinzufügen. Mit Lastnennwerten von 10/16/25 AMP @ 240/480 VAC verhindert eine unbegrenzte Anzahl von Schaltvorgängen zusammen mit der Fähigkeit des Hochgeschwindigkeitsschaltens die Interferenz externer Signale. Die kompakte Größe bietet Kunden platzsparende Optionen und Schnellanschlussklemmen bieten eine einfache Installation. Um die Teilenummern basierend auf den Eingangsspannungsbedingungen zu begrenzen, ist die SSRMP-Eingangsseite über alle Ausgangsbereiche standardmäßig (4-32 VDC).
Was genau ist ein Lichtbogen? Wie wird er gezündet, und wodurch wird er gelöscht? Wie wirkt sich ein Lichtbogen auf die Lebensdauer von Relaiskontakten aus? Diese und weitere Fragen werden nachfolgend besprochen. Wir hoffen, dass Sie dadurch besser verstehen, wie Sie die längstmögliche Lebensdauer für Relaiskontakte dieser Art erzielen. Doch zunächst nehmen wir uns etwas Zeit, um einige der Begriffe zu definieren, die wir verwenden werden. Zuallererst bezieht sich „Verengung“ auf die allererste, winzige Kontaktfläche zu machen, und den allerletzten Punkt zu brechen. Die Schmelzspannung ist die Spannung, die an der Verengung anliegt und einen Strom erzeugt, der ausreicht, um das Kontaktmaterial an der Verengung zu verflüssigen. Die Lichtbogenspannung ist der Spannungsbetrag, der an durch eine kleine Lücke getrennten Kontakten anliegt und eine elektrische Entladung verursacht, die den Abstand überbrückt. Und schließlich ist die Lichtbogenspannung die Strommenge, die erforderlich ist, um einen durch die elektrische Entladung mit Bogenspannung verursachten Lichtbogen gerade noch aufrechtzuerhalten. Behalten Sie diese Begriffe im Hinterkopf, wenn wir Sie in die Welt der Relaiskontakte entführen – eine ziemlich raue Umgebung. Schauen wir uns die Auswirkungen von Kontaktlichtbogenbildung mikroskopisch an.