![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Utilux/energy-Utiluxhero4.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Zuverlässige Kabelanschlüsse
Seit über 90 Jahren bieten unsere Kabelschuhe und Pressverbinder von UTILUX ein Optimum an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für alle wichtigen Anwendungen in der Stromverteilung. Sie sind für OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Elektrovertriebsunternehmen konzipiert.
Kabelverbinder aus Kupfer
Unser Sortiment an Rohrkabelschuhen und Verbindern aus Kupfer der Produktreihe Utilux von TE ist generell für metrische Kabel nach AS1125-174 ausgelegt. Mit den passenden Crimpverfahren können jedoch auch andere Kabeltypen verwendet werden.
Kabelschuhe und Verbinder aus Aluminium
Rohrkabelschuhe und Verbinder der Produktreihe Utilux sind aus hochleitfähigem Aluminium gefertigt. Die geschmiedeten Kabelschuhe bieten höchste Leitfähigkeit und Festigkeit und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
Kabelschuhe und Verbinder aus Bimetall
Mit den Utilux Bimetallkabelschuhen kann ein Anschluss zwischen Kupfer und Aluminium hergestellt werden.
![Kabelschuhe aus Kupfer](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Utilux/energy_imagerow4.jpg)
![Kabelschuhe aus Bimetall](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Utilux/energy_imagerow2.jpg)
![Kabelschuhe aus Aluminium](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Utilux/energy_imagerow3.jpg)
![Vorisolierte Verbindungsstücke](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Utilux/energy_imagerow6.jpg)
Pressverbinder
Isolierte und unisolierte Pressverbinder: Utilugs Kabelschuhe sind sowohl in nicht isolierten als auch in vorisolierten Ausführungen erhältlich. SuperGrip Utilugs mit PVC-isolierter Hülse verfügen über ein zusätzliches Kupferelement über der Hülse.
Hülsen und Kabelschuhe für Freileitungen: Dieses Sortiment ist für AAC‑, AAAC‑ und Zugriffseinheit-Leiter für Freileitungen in sowohl ungespannten als auch voll gespannten Anwendungen ausgelegt. Die Muffen sind eindeutig mit Leitertyp, Crimpmatrizen und Crimppositionen markiert.
Schraubverbinder für Freileitungen: Geschraubte Freileitungsmuffen sind vielseitig einsetzbar. Die Basiskonstruktion nimmt verschiedene Durchmesser auf, sie erfordert kein Spezialwerkzeug zum Herstellen eines zuverlässigen Anschlusses, und jede Muffe kann uneingeschränkt wiederverwendet werden.
Klemmleisten: Die auf Melaminschienen zu montierenden Klemmleisten der Produktreihe Utilux von TE sind platzsparend, einfach zu montieren, ermöglichen den Anschluss von Leitern mit Durchmessern von 0,55 bis 35 mm und können mit blanken Leitern, Stiftsteckern und Messverbindern verwendet werden.
Application Tooling
Die Utilux Verarbeitungswerkzeuge eignen sich für ein breites Spektrum von Anwendungen, vom ernsthaften Bastler bis zum Profi oder Spezialisten.
Kabelmanagement
Die Kabelmanagementprodukte in dieser Kategorie werden für Befestigung und Fixierung verwendet. Es ist eine große Auswahl an Kabelbindern und Kabelschellen für Kabelbündel aller Durchmesser erhältlich. Sie dienen zum Ordnen, Zusammenhalten und Befestigen von Kabelbündeln auf Oberflächen.