![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/copper-cable-assemblies-146959.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Hochgeschwindigkeits-Kabelsätze – Pluggable I/O
Die steckbaren I/O-Kupferkabelsätze unterstützen neueste Hochgeschwindigkeitsstandards und sind für Geschwindigkeiten von 56 Gbit/s und mehr ausgelegt. Mit unseren Fachkenntnissen in den Bereichen Signalintegrität und Systemarchitektur können wir eines der marktweit leistungsstärksten Portfolios für QSFP28- und SFP28/56-Kabelsätze anbieten. Diese Kabelsätze unterstützen Gesamtdatenraten von 25, 50, 100 und 200 Gbit/s. Sie erfüllen 100G-Ethernet- und InfiniBand EDR (Enhanced Data Rate)-Anforderungen und liegen damit in der Realisierung von Verbindungen der nächsten Generation weit vorn. Wir bieten maßgeschneiderte Verkabelungslösungen und passende I/O-Cages und -Steckverbinder.
Produkteigenschaften
Steckbare I/O-Kabelsätze
- Unterstützen Gesamtdatenraten von 25, 50, 100 und 200 Gbit/s
- Kompatibel mit IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by und InfiniBand EDR
- Einfügungsdämpfung und Nebensprechen durch die optimierte Konstruktion auf ein Minimum reduziert
- Abwärtskompatibel mit allen vorhandenen QSFP+ Steckverbindern und Cages
- Kompatibel mit der großen Auswahl an zSFP+ and zQSFP+ Steckverbindern, Cages und Zubehör von TE
32 AWG
Unsere Kabelsätze bieten 32 AWG
56 G
Unsere QSFP56-Kabelsätze bieten 56 G pro Kanal.
48 G
Gesamtdatenrate von internem Mini-SAS HD
![QSFP56-Kupferkabelsätze](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/QSFP28-300x250.jpg)
![SFP56-Kupferkabelsätze](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/SFP28-SFP28-300x250.jpg)
Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder
Flexibles Hochgeschwindigkeits-Kabelsatzdesign
Der interne Mini-SAS HD-Kabelsatz von TE bietet Systementwicklern eine Hochgeschwin-digkeitsverbindung in einem sehr flexiblen und kleinen Design. Mit 12 Gbit/s pro Leitung bei vier Leitungen ermöglicht das Produkt Übertragungsraten von insgesamt 48 Gbit/s. Zusammen mit unserer internen Mini-SAS HD-Buchse kann der Steckverbinder höhere Gesamtdatenraten von 192 G erreichen.
![Interne Mini-SAS-HD-Kabelsätze](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/internal-mini-sas-cable.jpg)
Die Mini-SAS HD (High Density)-Produktfamilie von TE umfasst kompakte I/O-Hochgeschwindigkeitslösungen für SAS-Anwendungen.
QSFP+-Feindraht-32-AWG-Kabelsätze
Besonders flach und hochflexibel
TE hat die Produktfamilie der QSFP+-Kabelsätze um zusätzliche Optionen erweitert, die verschiedene Verkabelungsprobleme beim Datenaustausch lösen. Neben den QSFP+-10 Gbit/s-TurboTwin-Standardlösungen mit 30, 28 und 26 AWG bietet TE QSFP+-Kabelsätze mit 32-AWG-TurboTwin-8-Paar-Feindrahtkabel. Dieses Feindraht-Endloskabel erfüllt die Anforderungen an
ultradünne, leichte und flexible passive Kabellösungen in hochdichten Rack-Anwendungen.
![QSFP+-32-AWG-Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/qsfp-plus-33-awg.jpg)