Auf See und in Küstennähe. Offshore-Furore
Steckverbinder der DEUTSCH MSD Series von TE sind Schnellverbinder-/Schnellverschlusslösungen für Gefahrenbereiche wie FPSO-Türme (schwimmende Produktions- und Lagereinheiten und Verladung).
Ausgelegt für Überwasserbereiche wie FPSO-Türme.
Steckverbinder der DEUTSCH MSD Series reichen von Steckverbindern für Spritzbereiche bis hin zu Kabelanschlüssen. Diese Steckverbinder mit 20 A sind für Meerwassertemperaturen von 10 °C bis +45 °C und einen Druck von 2.030 psi konzipiert und eignen sich damit für raue Spritzbereichsumgebungen.
45 °C
Betriebstemperatur
2030
psi – Nenndruck
Vorteile
- Steckverbinder für Spritzbereich
- Einsatz über und unter Wasser
- Schnellverbindungs-/-trennungslösung
- Explosionssicher
Eigenschaften
- 12 bis 13 Kontaktgröße 12 für 16AWG bis 10 AWG
- 1.000 V AC
- AISI 316L