Hermetische Steckverbinder nach MIL-Spezifikation
TE bietet eine große Auswahl an hermetischen Steckverbindern nach der Norm MIL-DTL-38999 in den Modellserien I, II, III und IV mit besten Leistungseigenschaften, wo andere Steckverbinder scheitern.
Mehr als 28.000 Standardkonfigurationen Mit mehr als 55
Jahren Erfahrung in der Fertigung von hermetischen Produkten bietet TE eine Vielzahl an Steckverbindern für die unterschied-lichsten Anwendungen an. Unsere erfahrenen Ingenieure und vertikal integrierten Fertigungsteams entwickeln und fertigen bei Bedarf Hermetikprodukte in Sonderausführungen. Zu den hermetischen Anschlussausführungen zählen Löthülsen, Ösen, PC-Endstücke, Schweißflachstecker und Crimpanschlüsse.
28000
Standardkonfigurationen
55
Jahre Erfahrung
Eine breites Portfolio an Steckverbinderfamilien mit Glas-auf-Metall-Hochleistungsabdichtung für raue Umgebungen und Differenzialdruckanwendungen
Vorteile
- Mehr als 28.000 Standardkonfigurationen der hermetischen Serie III nach MIL-Norm DTL-38999
- Mehr als 55 Jahre Erfahrung
- Entwerfen und Fertigen von Spezialsteckverbindern
Eigenschaften
- Modifikation von Flanschen
- Beliebige Anschlussausführung
- Sonderwerkstoffe (z. B. Titan)
- Werkstoffe für hohe und tiefe Temperaturen
- Hochdruckbeständig