Bewährte Zuverlässigkeit
Aufgrund der großen Beliebtheit der 38999 Serie III-Steckverbinder wurde ihr grundlegen-des Design an zahlreiche weitere Konfigurationen angepasst. Zu diesen 38999-Steckverbindern zählen Ausführungen für Strom, Glasfasertechnik, Filterung, Hochgeschwindigkeitsnetze, kommerzielle Schnittstellen, Leiterplattenschnittstellen und höhere Kontaktdichten. Infolgedessen bieten 38999-Steckverbinder eine hervorragende Vielseitigkeit und Flexibilität.




Steckverbinder der 38999 Serie
- PC-Endstück-Steckverbinder
- Steckverbinder der 38999 HDJ Serie 1.5
- Serie III-Steckverbinder mit integriertem Zubehör
- LWL-Stecker (Glasfaserstecker)
- Hermetische MIL-DTL-38999-Steckverbinder
- POLAMCO Bandriemen-Standardendgehäuse der BT Serie
- Robuste POLAMCO USB- und RJ45-Stecker
- DEUTSCH Bronze-Steckverbinder der DTS-B Serie
- Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder
- DEUTSCH Steckverbinder mit Schleifenentriegelung
- Leistungssteckverbinder
- DEUTSCH Sammelschienen- und Erdungsleiter
- DEUTSCH Wildcat Steckverbinder mit hoher Dichte
- Dichtungen am Montageausschnitt