MIL-DTL-83723 Bajonett- und Schraub-Steckverbinder
Die TE-Kupplungssysteme DEUTSCH DBA30 mit Schraubanschluss und DEUTSCH DL mit Bajonettanschluss bieten einen schnellen Drehverschluss, zeigen die vollständige Kopplung visuell an und sind für eine große Bandbreite von Aderdurchmessern geeignet.
Die besten Eigenschaften der Standards MIL-DTL-26500 und NAS 1599 in Kombination. Bei der Produktfamilie MIL-DTL-83723 Standard Series III von TE handelt es sich um Steckverbinder mit Schraub- und Bajonett-Kupplung einschließlich Schnelltrennungen. Diese sind sowohl mit Bajonett- als auch mit Schraub-Steckverbindern für den Standard DTL-26500 kombinierbar und bieten den zusätzlichen Vorteil eines von hinten entriegelbaren Kontaktbefestigungs-systems.
Qualifiziert für MIL-DTL-83723 SERIE III - Gewichtsparende Aluminiumsteckverbinder für starke Beanspruchung und hohe Temperaturen.
Geeignet für widrige Umgebungen
- Umgebungsfest abgedichteter MIL-DTL-83723-Steckverbinder
- Auf die Anforderungen der modernen Elektronikindustrie ausgelegt
- Weit verbreitet in kommerziellen, militärischen sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen, die zylindrische Allzweck-Miniatursteckverbinder mit Bajonett-Kupplung erfordern
Steckkompatibilität
- Mit Bajonett- und 26500-Schraubsteckverbindern
(Ausnahme: Außengehäusegröße 8 nur Schraubkupplung) - System mit rückseitig entriegelbarem Kontakt
Vorteile
- Geeignet für widrige Umgebungen
- Einfache Installation
Merkmale
- Dreifachdrahtabdichtung für eine Vielzahl an Drahtdurchmessern
- Um alle Stifte angehobene Feuchtigkeitssperren zum Abdichten von Einzelkontakten
- Gleitunterlegscheiben sorgen für konstante Steckkraft
- Schraub- und Bajonett-Kupplungsoptionen
- Sockeleinsatz mit geschlossenem Eingang für positive Stiftanpassung
- Kontakt-Berührungsschutz
- Rückseitig entriegelbares Crimpkontaktsystem für überlegene Kontaktstabilität