Nass steckbare elektrische SEACON Steckverbinder
Diese Steckverbinder ermöglichen Verbindungen über und unter Wasser. Unsere nass steckbaren Steckverbinder werden in der Meeresforschung, im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in zivilen Anwendungen für die Öl- und Erdgasindustrie in Anwendungen wie Unterwasserkameras, Unterwasserkommunikation und ROV-Systemen eingesetzt.
Die folgenden nass steckbaren elektrischen SEACON Produkte sind verfügbar:
-
ALL-WET Steckverbinder
Die ALL-Wet Produkte umfassen die vier verschiedenen Ausführungstypen rund (AW), geteilt (AW), flach (FAW) und Zwitter-Miniatur (MAW) mit zahlreichen Konfigurationen von 2 bis 54 Kontakten, die für einen maximalen Nennstrom von 50 Ampere (je nach Kabel) sowie einem Druck von bis zu 20.000 psi ausgelegt sind.
-
WET-CON Steckverbinder
Diese Steckverbinderserie ist in verschiedenen Konfigurationen von 1 bis 16 Kontakten erhältlich, die für einen maximalen Nennstrom von 19 Ampere (je nach Kabel) sowie einem Druck von bis zu 20.000 psi ausgelegt sind. Wasserdichte Ausführungen sowie Einzelstift-, Metallgehäuse-, Hochleistungs- und Ethernet-Ausführungen sind verfügbar.
-
SEA-MATE
Die SEA-MATE Serie ist in 4 Gehäusegrößen mit Konfigurationen von 2 bis 37 Kontakten verfügbar. Diese Steckverbinderserie ist äußerst anpassbar: Es sind mit Öl gefüllte und ausgeformte Ausführungen erhältlich, und die FITA-Technologie (Field Installable & Testable Assembly) kann integriert werden. Ausgelegt für Druck bis zu 7.500 psi.