Gemäß JEDEC-Standards gefertigt
Die Hauptspeichersockel von TE werden gemäß den JEDEC-Industrienormen für SIMMs (Single In-Line Memory Module) und DIMMs (Dual In-Line Memory Modules) gefertigt. Zudem sind kundenspezifische Speichermodule für Server-, Workstation-, Desktop-, Notebook-, Speicher- und Kommunikationsanwendungen erhältlich. Das Produktportfolio von TE umfasst die aktuellen SDRAM- und DDR-Speichergenerationen mit DDR2-, DDR3, DDR4- und den neuen DDR5-Sockeln. Die einzelnen Produktfamilien umfassen rechtwinklige und vertikale Konfigurationen sowie Konfigurationen mit verschiedenen Winkeln und Montageoptionen mit Lötenden, Press-Fit-Befestigung und Oberflächenmontage.