ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

Unsere Greifvogel-Schuthauben BCIC der Marke Raychem verhindern schädliche Einwirkungen von Greifvögeln auf Mittelspannungsfreileitungen. Wir sorgen dafür, dass diese Begegnungen harmlos verlaufen – mit unseren umfassend geprüften, robusten und leicht installierbaren Schutzlösungen für Freileitungen. Die Vogelschutzhauben verhindern seit Jahren erfolgreich Ausfälle, die durch die unterschiedlichsten Tierarten verursacht werden können und werden während des Betriebs montiert und zum Schutz vor Ausfällen an Mittelspannungsfreileitungen entwickelt, die durch Greifvögel verursacht werden. Die Haube passt auf verschiedene Isolatortypen – Stiftisolatoren, Horizontalisolatoren und Endisolatoren. Die BCAC Seitenverlängerung lässt sich problemlos auf die Schwingungsdämpfer setzen und mit der Vogelschutzhaube verriegeln. Durch diesen modularen Aufbau mit seinem integrierten Verriegelungssystem können die Hauben auch durch mehreren Verlängerungen erweitert werden.

Unsere BCIC Greifvogel-Schutzhaube wurde vor mehr als 30 Jahren aus dem vernetzten Kunststoff unserer Marke Raychem entwickelt. Auch heute bietet sie noch den gleichen effektiven Schutz, hat aber neue, verbesserte Leistungsmerkmale. Die Haube ist eine Bi-Material-Ausführung, die eine Montage während des Betriebs ermöglicht. Eine Abdeckung mit zwei Seitenverlängerungen deckt eine Breite von ca. 3 m bei Leitergrößen von 6 AWG bis 795 kcmil ab. Die Hauptabdeckung ebenso wie die Seitenverlängerungen verfügen über integrierte, feste Klammern, die für zuverlässigen mechanischen Halt sorgen. Die Haube ist flexibel, sodass die Leiter von jeder Richtung aus in einem Winkel von 30° austreten können – die Abdeckung muss nicht zugeschnitten werden.

BCIC-G-PIN-795-01
Greifvogelschutzhaube BCIC-G-PIN-795-01 PIN/CT für vertikale Klemmisolatoren.
BCIC-G-HZ-795-01
Greifvogelschutzhaube BCIC-G-HZ-795-01 in horizontaler Ausführung für horizontale Isolatoren.

Die Seitenverlängerung BCAC zum Schutz gegen Greifvögel wurde neu gestaltet und mit einem verbesserten Verriegelungssystem ausgestattet, sodass sie starkem Wind besser standhält.  Die Seitenverlängerung BCAC besteht aus dem gleichen vernetzten Material und ist ebenfalls UV-beständig und kriechstromfest. Die Verlängerung ist kompatibel mit allen Greifvogel-Schutzhauben der Marke Raychem von TE; sie ist unten offen und leicht mit einem Hot-Stick zu installieren.

BCIC-ARM
Greifvogel-Schutzhaube BCIC und Verlängerung BCAC
BCIC-G-PIN-556-01
Schutzhaube BCIC-G-PIN-556-01 in Stiftausführung für ANSI- und Stützisolatoren.
BCAC-G-ARM-01
Das neue verbesserte VerriegelungssystemBCAC-G-ARM-01 bietet mehr Halt bei starkem Wind.