Informationen zu grundlegenden Anforderungen

F: Was ist die maximale Betriebstemperatur der Anwendung?

A: Unsere Schrumpfschlauch-Produkte HT-200, RW-200, RW-200-E, SRFR und RT555 sind für eine Betriebstemperatur bis 200 °C bemessen.  (TFE und TFE-R sind bis 250 °C ausgelegt, aber nur in EMEA erhältlich.)

 

F: Erfordert die Anwendung eine flammhemmende Lösung?

A: Unsere DWFR, SWFR, Versafit, ES2000, ATUM und FL2500 Serien sind ausgezeichnete Wahlmöglichkeiten, wenn flammhemmende Eigenschaften gefragt sind.

 

F: Welche Schrumpfrate ist gewünscht?

A: Wir bieten zahlreiche Schrumpfraten von 6:1 in unserer PTCM Serie, mehrere 4:1-, 3:1- und 2:1-Optionen, bis hin zu 1,5:1 in unserer SRFR Serie. 

 

F: Wird der Warmschrumpfschlauch in einer abgedichteten Ausführung gewünscht?

A: Unsere kürzlich vorgestellte DWFR Serie und unsere beliebte ATUM Serie sind beide eine ausgezeichnete Wahl. Darüber hinaus liefern wir zahlreiche weitere abgedichtete Versionen wie die DWP-125, CGAT, DWTC, RPPM, TAT-125, DSPL, ES1000, ES2000, FL2500, SCL, SCT und SST Serie.

 

F:  Ist der Schrumpfschlauch nach AS23053 lieferbar?

A:  TE Connectivity führt Schrumpfschläuche nach /1, /4, /5, /6, /8, /10, /13, /15, /16 und /18.

 

F: Welche Vorschriften muss die Anwendung erfüllen?

A:  ATUM, CGAT, CGPT, CRN Typ 1, DCPT, DWFR, DWP-125, ES1000, ES2000, ES CAPS, HFT5000, PD Caps, RHW, RNF-100, RNF-150, RNF-3000, RP-4800, RT-3, RT-375, RT555, RW-175, SCL, SST, SWFR, TAT-125 Typ 1 und TC-Endkappen. Versafit verfügt über UL-Qualifikationen.

 

F:  Bieten Sie ein Produkt an, das gegen Flüssigkeiten wie Flugbenzin und Dieselkraftstoff, Hydraulik- und Schmieröle resistent ist?

A:  Unser DR-25 ist speziell für solche Anwendungen geeignet.  In Verbindung mit aufschrumpfbaren System 25 Formteilen und ss125 Hochleistungs-Klebstoff bieten diese Produkte ein komplettes Kabelbaumsystem für Anwendungen mit Flüssigkeiten.

 

F:  Suchen Sie nach einer Allzweck-Warmschrumpflösung?
A: TE bietet CGPE-105 in verschiedenen leuchtenden Farben, SWFR in schwarz und VERSAFIT in der vollen Farbpalette an.

 

F: Erfordert Ihre Anwendung die Nutzung in geschlossenen Räumen, in denen die giftigen Gase von brennenden, halogenhaltigen Materialien unerwünscht sind?

A:  SWFR X2 & X2 X4 ZEROHAL (Null-Halogen) Schlauchprodukte sind die ideale Lösung. Zusätzlich 

sind HT-200, RW-175, RT-375, RT555 & RW-175 Fluorpolymere mit einer Beständigkeit gegen Flüssigkeiten wie Flugbenzin, Hydraulik- und Schmierölen, die sie zu großartigen Lösungen zur Abdichtung von Gasen aus brennenden Materialien machen.