Hochleistungsschläuche für höchste Anforderungen
Wir bieten eine große Auswahl an Spezialschläuchen an, um selbst die anspruchsvollsten Designanforderungen zu erfüllen. Unsere Schrumpfschläuche sind in vielen Farben, Werkstoffen, Schrumpfraten und Größen erhältlich, sind konform mit internationalen Normen und bieten alternative Hochleistungsoptionen für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Durch Erwärmen schrumpft unser Schlauch und passt sich so der Größe und Form des darunterliegenden Materials an. Dadurch wird die Installation vereinfacht und beschleunigt.
Leistungsmerkmale
Schrumpfrate, Farben und mehr
- Schrumpfrate von 4:1 bis 2:1
- Verschiedene Grade an Flammbeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien und mechanischen Beschädigungen
- In zahlreichen Farben erhältlich
- Niedrigtoxische Ausführungen
- Anerkennung durch verschiedene Prüfbehörden
Produktreihen
Spezialschrumpfschläuche
-
ATUM
Schützt und dichtet ein breites Spektrum an elektrischen Anwendungen gegen Umwelteinflüsse ab, einschließlich des hinteren Steckverbinderanschlusses sowie Kabelabzweigungen und Übergänge zwischen Leitung und Anschluss. Der hohe Ausdehnungsfaktor ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen.
-
BRST
Dieser Schlauch bietet eine hervorragende elektrische Isolation. Er kann zur Geräuschreduzierung und für mechanischen Schutz eingesetzt werden.
-
BSTS/BSTS-FR
Der Warmschrumpfschlauch BSTS besteht aus einem robusten Polymer, das beständig gegenüber Feuchtigkeit, Schimmel und Verwitterung ist. Zudem bietet er hervorragende elektrische Eigenschaften. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich für Anwendungen, bei denen Isolation, Abriebfestigkeit und Zugentlastung entscheidend sind. In Verbindung mit Abdichtband (S-1305 für flammhemmende oder S-1278 für nicht flammhemmende Ausführungen) sorgt er für ein wasserdichtes System bei drucklosen Anwendungen.
-
CGAT
CGAT ist ein flexibler Warmschrumpfschlauch aus Polyolefin mit einer schmelzbaren Kleberinnenbeschichtung, der für den gewerblichen Markt konzipiert ist. Er eignet sich für den Schutz von elektrischen Bauteilen vor Umwelteinflüssen sowie für das Abdichten von Leitern. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen das Abdichten von elektrischen Bauteilen, Abzweigungen und Kabelmänteln gegenüber Umwelteinflüssen.
Optionen bei Spezialschrumpfschläuchen:
Größen, Ausführungen und Werkstoffe
Sondergrößen | Sonder-Innendurchmesser im gedehnten und/oder rückverformten Zustand Kundenspezifische Spezifikationen und Toleranzen |
Spezielle Ausführungen | Nicht den Normen entsprechende Liefer- und Spulenlängen usw. Kundenspezifische Toleranzen und Lieferlängen |
Sonderwerkstoffe | Spezialverbundstoffe Kundenspezifische Rezeptur für doppelwandige Schläuche mithilfe verschiedener Mantel- und Klebemittelkombinationen |
Produktreihen
Spezial-Schrumpfschläuche
-
Schrumpfschlauch DR-25
Mit einer Schrumpfrate von 2:1 ist dieser flexible Schrumpfschlauch flammhemmend und chemikalien- bzw. abriebbeständig. Er bildet die Basiskomponente des Verkabelungssystems 25, dessen Rezeptur speziell auf optimale Beständigkeit gegenüber heißen Flüssigkeiten und anhaltender Hitze ausgelegt ist.
-
ES/PD Kappen
Diese Isolierkappen lassen sich schnell und einfach installieren und sorgen dank ihres mechanisch robusten Außenmantels für hervorragende Zugentlastung, Abriebschutz, Vibrationsdämpfung und Biegeentlastung. PD Kappen bieten eine spritzwasser- und feuchtigkeitsbeständige Abdeckung (nicht für das vollständige Eintauchen in Flüssigkeiten ausgelegt). Sie sind für den mechanischen sowie für den Schutz vor Umwelteinflüssen von Stub-Splices in elektrischen Kabelbäumen vorgesehen und bieten eine Schrumpfrate von 3:1 (PD Kappen) und 4:1 (ES Kappen).
-
Schrumpfschlauch HFT5000
Der HFT5000 besteht aus einem Polyethylen- und Polyestergewebe und ist halogenfrei. Die dicht gewebten Fasern sorgen für eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und verhindern den Einschluss von Wasser, Wärme und Feuchtigkeit im Schlauch.
-
Abdichtsysteme RayBlock 85 und RayBlock 105
Dieses warmschrumpfende Abdichtsystem ist für die zuverlässige Abdichtung von Kabelbündeln und die Rückseiten von Steckverbindern ausgelegt. Es bietet eine hervorragende Zugentlastung und Geräuschreduzierung, dichtet Bündel mit bis zu 20 Leitungen gegen Umwelteinflüsse ab und hält kurzzeitigen Übertemperaturen von bis zu 105 °C (Rayblock 85) und 120 °C (Rayblock 105) stand. Dieses kompakte Produkt ist nur unwesentlich größer als das Kabelbündel selbst.
-
RNF-150 Schrumpfschlauch
Mit einer Schrumpfrate von 2:1 ist dieser flexible Hochleistungs-Fluorpolymerschlauch für die Ummantelung und Bündelung von Leitungen in Kabelbäumen für leichte Beanspruchung ausgelegt und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine kompakte Bauform, Abriebfestigkeit und Flexibilität erfordern. Dieser Schlauch ist äußerst flammbeständig und weist hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften nach dem Kontakt mit einer Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln bei 50 °C auf (nicht für die Verwendung mit Ketonen empfohlen).
-
RT-375 Schrumpfschlauch
Dieser äußerst flammbeständige, transparente und flexible Fluorpolymerschlauch mit guter mechanischer und Durchschlagfestigkeit wird zum Schutz von extrem beanspruchten Leitungs- und Kabelkennzeichnungen eingesetzt und ermöglicht die vollständige Kontrollierbarkeit aller gewünschten Elemente. Er bietet eine Schrumpfrate von 2:1 sowie eine hohe Transparenz und ist für chemische Beständigkeit und Leistung bei hohen Temperaturen ausgelegt.
-
RW-175 Schrumpfschlauch
Der robuste, halbstarre RW-175 ist ein chemisch beständiger, dünnwandiger Hochtemperatur-Isolierschlauch aus Polyvinylidenfluorid und eignet sich für Anwendungen, die Leistung bei hohen Temperaturen, eine überragende Abrieb- und Durchschlagfestigkeit sowie herausragende chemische und Lösungsmitteleigenschaften erfordern. Er bietet eine Schrumpfrate von 2:1
-
Niedrigtoxischer Schrumpfschlauch SWFR
Dieser hoch flammhemmende ZEROHAL Schlauch mit niedriger Rückgewinnungstemperatur wird für Verbraucherelektronik, Schienen- und Nahverkehr, Fahrzeuge, Aufzüge und die Baubranche empfohlen. Dieser Schrumpfschlauch aus Polyolefin weist eine Schrumpfrate von 2:1 auf und ist im Wesentlichen halogenfrei. In der Ausführung X2 ist der Schlauch dünnwandig und flexibel, in der Ausführung X4 ist er besonders dünnwandig und flexibel.
-
Niedrigtoxischer Schrumpfschlauch XFFR
Flammhemmender, halogenfreier Hochleistungsschrumpfschlauch.
Unsere Raychem Schrumpfschläuche bestehen aus Polyolefin, Fluorpolymer und Elastomer und bieten dank Strahlenvernetzung und Warmschrumpffähigkeit optimale Eigenschaften. Durch Erwärmen bei der Installation schrumpfen unsere Schläuche und passen sich so an praktisch jede Form an. Dadurch bieten sie eine zuverlässige Isolation, mechanischen Schutz, Zugentlastung sowie eine ansprechende Erscheinung. Sie können unter hochflexiblen oder halbstarren Schläuchen auswählen, die für den Betrieb bei hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt sind. Unsere Palette umfasst halogenfreie und flammhemmende Produkte gemäß verschiedener Industrienormen.
Equipment zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen
Heizungen, Öfen und Dichtigkeitsprüfungen
-
Moderne Werkzeugausstattung zum effizienten Schutz durch Schrumpfschläuche
Unser Equipment für Schrumpfschläuche eignet sich zum Abdichten und Schützen von elektrischen Spleißverbindungen.Darüber hinaus bietet es mechanischen Schutz für Flüssigkeitsmanagement-Systeme in rauen Umgebungen. Zur Steigerung von Effizienz und Qualität ermöglichen wir optimale Heiztemperaturen, Leistung und Steuerfunktionen für zahlreiche Anwendungen. Klicken Sie hier, um unser gesamtes Portfolio anzusehen.
Anwendungsbereiche
Isolation, Schutz und Kennzeichnung
- Spleißschutz zur Abschirmung
- Geräuschreduzierung für Rohrleitungen
- Mechanischer Schutz für Schläuche
- Thermische Isolation von Substraten, Rohrleitungen, Schläuchen und Kabeln
- Batterieanschlusskennzeichnung und -abdichtung
- Feuchtigkeits-, schimmel- und witterungsbeständig für den Außeneinsatz
- Isolation und Zugentlastung für Feinmessdraht und Glasfaserkabel