Ausgelegt für Flüssigkeitsbeständigkeit und Flexibilität
Unsere Hochleistungs-Warmschrumpfschläuche sind für raue Umgebungen ausgelegt, für welche die meisten robusten Kabelbaumdesigns gedacht sind. Seit mehr als 50 Jahren sind unsere Allzweck-Kabelbaum-Schrumpfschläuche der Produktreihe Raychem für Temperaturen von über 200 °C ausgelegt. Mit diesen Kabelbaum-Schrumpfschläuchen können individuelle, kostengünstige Kabelbäume entwickelt werden. Die Produkte sind speziell für die Luft- und Raumfahrt ausgelegt.
Produkteigenschaften
Kabelbaum-Schrumpfschläuche
- Warmschrumpftechnik
- Hochtemperaturmaterialien
- Hervorragende Isolationseigenschaften
- Wenige Größen decken eine große Bandbreite an Leitungsdurchmessern ab.
- Ermöglichen das Design von Kabelbäumen für raue Umgebungen
- Bieten Isolation für beschädigte Leitungen
200° C
Betriebstemperatur RW-200
2:1
Schrumpfratio für Kabelbaum-Schrumpfschläuche
23053
AMS-DTL 23053/1, /10, /13 und /16
Produktfamilien
Kabelbaum-Schrumpfschläuche
Produkt | Betriebstemperatur oC | Beschreibung | |
Elastomere | DR-25 | -75 bis 150 | Dieselbeständiges Elastomer |
NT | -55 bis 90 | Flexibles abgeändertes Allzweckelastomer | |
NT-MIL | -70 bis 121 | Flexibles abgeändertes und robustes Elastomer | |
NTFR | -70 bis 121 | Äußerst flexibles robustes Neopren | |
RW-200 | -40 bis 200 | Hochtemperatur-Fluorelastomer | |
RW-200-E | -55 bis 200 | Hochtemperatur-Fluorelastomer | |
SFR | -75 bis 180 | Sehr flexibles Silikon – schwarz | |
SRFR | -75 bis 200 | Sehr flexibler Silikonkautschuk – grau | |
Fluorpolymere | RT555 | -65 bis 200 | Hochleistungs-Fluorpolymer |
RT-770 | -55 bis 125 | CBRN-Schrumpfschlauch | |
RT-780 | -55 bis 175 | CBRN-Schrumpfschlauch | |
RT-790 | -55 bis 200 | CBRN-Schrumpfschlauch |
Weitere Details finden Sie im oben aufgeführten Katalog.
Schrumpfschlauch DR-25
Produktfamilie
Flexibel, chemikalien- und abriebbeständig
Mit spezieller Rezeptur für optimale Beständigkeit gegen heiße Flüssigkeiten und anhaltende Hitze; widerstandsfähig gegen Flug- und Dieselkraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Betriebstemperaturbereich:
- -75 °C bis 150 °C
Spezifikationen:
- AMS-DTL-23053/16
- VG95343 Teil 5 Typ D
- VDE 0341/Pt 9005
- Def Stan 59-97 Ausgabe 3 Typ 6B
- BS 4G-198 Teil 3 Typ 10A
Mil-Spec-Nr. | Größe | Innendurchmesser (min.) Erweitert wie geliefert |
Innendurchmesser (max.) Rückverformt nach Erwärmen |
- | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
- | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-001 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-002 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-003 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-004 | 3/4 | 19.0 (0.748) | 9.5 (0.375) |
-005 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-006 | 1 1/2 | 38.0 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-007 | 2 | 51.0 (2.000) | 25.4 (1.000) |
-008 | 3 | 76.0 (3.000) | 38.0 (1.500) |
-009 | 4 | 101.6 (4.000) | 50.8 (2.000) |
RT555 Schrumpfschlauch
Produktfamilie
Flüssigkeits- und chemikalienbeständige vernetzte Fluorpolymer-Schrumpfschläuche mit erweitertem Temperaturbereich
Geeignet für gewerbliche Anwendungen, die hitzebeständig sein müssen (elektrische und hydraulische Systeme in der Nähe von Flugzeug- oder Automotoren oder in Kraftstofftanks), Anwendungen in Umgebungen, die Chemikalien ausgesetzt sind (industrielle Prozessanlagen in der Zellstoff-, Papier-, Stahl- und chemischen Industrie) sowie für Anlagen zur Verarbeitung vieler ätzender oder gefährlicher Chemikalien und Tinten
Betriebstemperaturbereich:
- -65 °C bis 200 °C
Spezifikationen:
- UL-Bezugswert
- Zugelassen für 185 °C und eine ununterbrochene Nutzung über 100.000 Stunden (Datei E85381)
- Zugelassen für 200 °C und eine periodische Aussetzung von insgesamt 40.000 Stunden
Größe | Innendurchmesser Min. erweitert wie geliefert |
Innendurchmesser Max. rückverformt nach Erwärmen |
1/8 | 3.18 (0.125) | 1.57 (0.062) |
3/16 | 4.75 (0.187) | 2.36 (0.093) |
1/4 | 6.35 (0.250) | 3.18 (0.125) |
3/8 | 9.53 (0.375) | 4.75 (0.187) |
1/2 | 12.70 (0.500) | 6.35 (0.250) |
5/8 | 15.88 (0.625) | 7.95 (0.313) |
3/4 | 19.05 (0.750) | 9.53 (0.375) |
1 | 25.40 (1.000) | 12.70 (0.500) |
1 1/4 | 31.75 (1.250) | 15.88 (0.625) |
1 1/2 | 38.10 (1.500) | 19.05 (0.750) |
2 | 50.80 (2.000) | 25.40 (1.000) |
Schrumpfschläuche RW-200 und RW-200-E
Produktfamilie
Beständig gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen
Die Premium-Warmschrumpfschläuche der Produktreihe Raychem werden aus abgeänderten, vernetzten Fluorelastomermaterialien gefertigt und sind für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt.
Betriebstemperaturbereich:
- RW-200 -40°C bis 200 °C
- RW-200-E -55 °C bis 200 °C
Spezifikationen:
- RW-200
- AMS-DTL-23053/13
- RW-200-E
- VG 95343 Teil 5 Typ E
- Def. Stan 59-97 Ausgabe 3 Typ 4 A
- VDE 0341/Pt9005
- BS 4G-198 Teil 3 Typ 12A
Mil-Spec-Nr. | Größe | Innendurchmesser Min. erweitert wie geliefert |
Innendurchmesser Max. rückverformt nach Erwärmen |
-012 | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
-001 | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-002 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-003 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-004 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-005 | 5/8 | 15.9 (0.625) | 7.9 (0.312) |
-006 | 3/4 | 19.1 (0.750) | 9.5 (0.375) |
-007 | 7/8 | 22.2 (0.875) | 11.1 (0.437) |
-008 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-009 | 1 1/4 | 31.8 (1.250) | 15.9 (0.625) |
-010 | 1 1/2 | 38.1 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-011 | 2 | 50.8 (2.000) | 25.4 (1.000) |
Ausgewählte Anwendungen
Kabelbaum-Schrumpfschläuche
- Militär
- Luft- und Raumfahrt
- Bodenfahrzeuge
- Offshore
- Startrampen
- Raumfahrzeuge