Fahrzeug-Schrumpfschläuche
Unsere Warmschrumpfschlauch-Produke sind für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt und bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.
Wir bieten eine Komplettlösung für Warmschrumpfschläuche mit Dienstleistungen wie Montage, Support für Anwendungsentwicklung und Schulungen. Die Raychem Warmschrumpfschläuche von TE werden aus Materialien mit einzigartiger Formel gefertigt und mit der von TE initiierten Zwei-Komponenten-Bestrahlung erweitert. Unser Produktdesign bietet eine wiederholbare, zuverlässige und präzise Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist. Unsere einwandigen Schrumpfschläuche sind für zuverlässige Isolation, Zugentlastung und Schutz vor mechanischem Abrieb und chemischen Angriffen ausgelegt. Sie eignen sich ideal zum Identifizieren oder Kodieren von Komponenten oder einfach zur Verbesserung der Ästhetik. Die klebebeschichteten Produkte zeigen ihre Stärken, wenn Abdichtung und Verkapselung wichtige Anforderungen sind. Zudem verfügen sie über einige der Merkmale der einwandigen Produkte. Die innere Klebemittelschicht dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ab.
Anwendungsbereiche
Leitfäden für unsere Schrumpfschlauch-Produkte
-
Warmscchrumpfschläuche für Kabelbaumdesign
Abdichtungs- und Schutzprodukte für Drahtbündel, Steckverbinder, Klemmen und Kabelschuhe
-
Warmscchrumpfschläuche für Flüssigkeitsmanagement
Schutz für Steckverbinder, Klemmen, Schläuche, Rohre und Drahtbündel in Fahrzeugen
-
Warmscchrumpfschläuche für mechanischen Schutz
Vielseitige Schutzabdeckungen für Automobilkomponenten
Eigenschaften
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Polyolefinen, Fluorpolymeren und Elastomeren
- Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr
- Für Betrieb in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt
- Halogenfrei und flammenhemmend gemäß verschiedener Industrienormen
- In vielen Größen, Ausführungen, Längen und Farben erhältlich
- Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
- Kundenspezifische Größen auf Anfrage
- RoHS-/ELV-konform
- Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS16949 und ISO 14001
Vorteile
- Einfache und schnelle Installation einer Vielfalt von TE-Anwendungsausrüstung
- Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen
- Kostengünstig ausgelegt
- Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Installation der Schläuche, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel sind
- All unsere Warmschrumpfschlauch-Produkte umfassen Anwendungen, wie z. B. Installationsausrüstung, Anwendungsentwicklungs-Support und Schulungen
FLEX
Unterschiedliche Schlauchflexibilität von äußerst flexibel bis halbstarr.
7:1
Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
ZERT
Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS 16494 und ISO 14001