![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/thermistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Thermistoren: robust, voraussagbar und einfach zu bedienen
Ein Thermistor ist ein temperaturbeständiger Widerstand, der entweder einen negativen oder einen positiven Temperaturkoeffizienten haben kann, wodurch der Widerstandswert bei steigender Temperatur sinkt oder steigt. Ein Thermistor ist kostengünstig, einfach zu bedienen, vorhersehbar und robust. Ein Thermistor besteht aus metallischen Oxiden, wird in eine Perlen-, Zylinder- oder Scheibenform gepresst und dann in Epoxidgießharz oder Glas vergossen, phenolisch gebacken oder lackiert.
Thermistoren nach Produktfamilie
Die ideale Form eines Thermistors hängt in der Regel davon ab, welches Material überwacht wird, z. B. ein Feststoff, eine Flüssigkeit oder ein Gas. Der Benutzer sollte eine Form auswählen, die maximalen Oberflächenkontakt mit dem Gerät ermöglicht, dessen Temperatur überwacht wird. Ein Thermistor muss mit einem hochthermisch leitfähigen Epoxid- oder Pastenkleber an das überwachte Gerät angeschlossen werden. Es kann in ein System oder eine Oberfläche eingelassen werden. Im Gegensatz zu anderen Widerständen sind Thermistoren nichtlinear. Thermistoren finden sich in fast jedem Produkt, das Heiz- oder Kühlschutzkreise benötigt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ein Thermistor wird häufig in digitalen Thermometern, in Autos zur Messung von Kühl- und Öltemperaturen und in Haushaltsgegenständen wie Öfen und Kühlschränken verwendet. Wir bieten Widerstände mit negativem Temperaturkoeffizienten, Widerstände mit positivem Temperaturkoeffizienten, geführte Thermistoren und Surface Mount Device-Thermistoren an. Unser Portfolio umfasst Neohm- und Citec-Thermistoren. Unsere Produkte haben eine Nennleistung von 0,1 W oder 0,125 W und bieten einen Widerstand von bis zu 1,5 KΩ oder bis zu 68KΩ.