EVC 250-800 Schütz
Sichere Schütze für eine mobile Zukunft: Das neue EVC 250-800 Schütz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ist speziell für Nutzfahrzeuge, LKWs und Busse konzipiert.
Das EVC 250-800 Schütz wurde speziell mit einer Nennlast von 800V konzipiert. Es verfügt über eine ähnliche Dauerstrom- und Kurzschlusskapazität wie das bewährte EVC 250 Schütz und weist die gleichen Gesamtabmessungen auf. Das interne Design gewährleistet aber Kriech- und Luftstrecken nach IEC 60664 bis 1000V. Dank dieses Leistungsmerkmals ist das EVC 250-800 Schütz ideal für Nutzfahrzeuge sowie PKWs mit erhöhten Systemspannungen geeignet.
EVC 250-800 Hochvoltschütz Highlights
- Kompaktes Hochvoltschütz
- Nennspannung von bis zu 800VDC
- Dauerstrom von bis zu 250A bei 85 °C
- Kurzschluss-Dauerstrom bis zu 6kA
Anwendungen
Das DC-Hochvoltschütz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ist speziell ausgelegt für:
- Nutzfahrzeuge
- LKWs und Busse
- PKWs
Anforderungen
Unter normalen Betriebsbedingungen muss das Hochvoltschütz:
- die Batterie verbinden und trennen können
- mehrere Hundert Ampere mit geringer Verlustleistung führen können
- eine vollständige galvanische Trennung sicherstellen können, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird
Bei Fehlerfällen muss Folgendes gewährleistet sein:
- Das Schütz muss Überströme von bis zu 700A abschalten können
- Das Schütz muss weiterhin den Kreis nach einer Überlast trennen können
- Bei Überlast (insbesondere bei Kurzschlüssen) müssen die Kontakte geschlossen bleiben, solange das Schütz aktiviert ist.