Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Anzahl der Hilfskontakte  0

  • Schalterkodierungsoption  Abnehmbar mit Kette, Abnehmbar ohne Kette, Nicht entfernbar

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 20

  • Schalter-Hauptkontaktnennstrom (A) 200, 250

  • Betriebsspannung (VDC) 32

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe des Bediengriffs  Gelb, Rot, Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Bediengrifftyp  45° Ausschaltfunktion, Doppelflügel, Hebel, T-Griff, Zeigerschlüssel-Griff

  • Gewindegröße  M10, M8

  • Schalter-Montageoption  gewinkelte Halterung, Langer Flansch, Mittelmontage

Abmessungen

  • Flanschschraubenbohrungen – Raster (mm) 62, 100, 120

  • Flanschschraubenbohrungen – Raster (in) 2.44, 3.937, 4.724

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (mm) 6.5, 7.2, 8.5

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (in) .256, .283, .335

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL4-SBD352002

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.