Im Wettlauf um eine nachhaltigere Zukunft lässt das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen Verbrennungsmotoren rasch hinter sich und bewegt sich hin zu Hybrid- und Elektroantrieben. Unsere HIVONEX End-to-End-Steckverbinder und Ladelösungen ermöglichen einen nahtlosen Übergang in die nächste Generation der E-Mobilität. Wir bieten Ihnen eine zentrale Anlaufstelle, damit Sie die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen können – jetzt und in Zukunft.
Basierend auf jahrzehntelanger technischer Erfahrung, stellt das gesamte Portfolio sicher, dass Ihre Hybrid- und Elektrofahrzeugdesigns auch in extremen Umgebungen zuverlässig funktionieren – mit sicheren Verbindungslösungen, höchster Skalierbarkeit und höchster Stromspannung für Kunden, die im Feld arbeiten. Entdecken Sie die vier Produkte, die darauf ausgelegt sind, Sie in jeder Phase des E-Mobilitäts-Lebenszyklus zu unterstützen.
Unser komplettes HIVONEX Portfolio wurde mit Blick auf Skalierbarkeit und Modularität entwickelt und ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen, sodass Ihre Kunden mit minimalem Aufwand ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit erreichen können.
Entdecken Sie unsere HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen, die speziell für extreme Umgebungen entwickelt wurden und sich an jede Hochvoltanwendung anpassen lassen.
Entdecken Sie unser neues PowerTube Hochvolt-Steckverbindersystem, das für große elektrische Lasten ausgelegt ist (bis zu 580 A Dauerstrom – je nach Drahtgröße und Temperatur – und 1000 V).
Sehen Sie sich dieses Webinar von Daniel Domke, System Architect bei TE Connectivity, an und erfahren Sie mehr über die Evolution von E-Mobilitätslösungen, die auf kundenspezifische Bedürfnisse angepasst werden können .
Wir sind „all in“, wenn es darum geht, Fahrzeugelektrifizierung und den Erfolg von Elektrofahrzeugen mit Batterie (BEVs) zu ermöglichen. Erfahren Sie, wie wir eine Bewegung elektrisieren.
Erhalten Sie einen Einblick in die Herausforderungen, die Hersteller von Kabelbäumen verstehen müssen, um hochwertige Hochvoltverbindungen für Elektrofahrzeuge zu liefern.
Unterstützung der Vielfalt von Elektrofahrzeugarchitekturen im industriellen und gewerblichen Verkehrswesen.
Lesen Sie unser Whitepaper zu Fragen rund um den Zeitaufwand zum Laden von elektrischen Industrie- und Nutzfahrzeugen.