• Abgedichtetes Gerät  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Anzahl der Hilfskontakte  1, 2, 0

  • Schalterkodierungsoption  Abnehmbar mit Kette, Abnehmbar ohne Kette, Nicht entfernbar

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 20

  • Schalter-Hauptkontaktnennstrom (A) 500

  • Betriebsspannung (VDC) 32, 45

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe des Bediengriffs  Gelb, Rot, Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Bediengrifftyp  45° Ausschaltfunktion, Doppelflügel, Hebel, Hebel verlängerte Welle, T-Griff, Zeigerschlüssel-Griff

  • Gewindegröße  D14.5, M10, M12

  • Schalter-Montageoption  Langer Flansch, Mittelmontage, Runder Flansch

Abmessungen

  • Flanschschraubenbohrungen – Raster (mm) 100, 120

  • Flanschschraubenbohrungen – Raster (in) 3.937, 3.94, 4.724

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (mm) 6.5, 8.5

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (in) .256, .33, .335

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 85, -40 – 185

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL4-SBD355002

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.