Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

KISSLING Hochvolt-Batterietrennschalter

  • Das abgedichtete Gehäuse entspricht den Normen IP67 und IP6K9K. 
  • Bis zu 50G stoßfest und 4G vibrationsfest 
  • Ausgelegt für extreme Temperaturen von –40 °C bis +85 °C 
  • Maximale Kontaktspannung bis 1000 VDC @ 7000 m 
  • Kann in jeder Ausrichtung montiert werden 
  • Sorgen Sie für die Sicherheit von Arbeitern und Fahrzeugen durch „Lockout/Tagout” oder abnehmbare Griffe  

Typische Anwendungen

KISSLING Hochvolt-Batterietrennschalter

  • Trennen der Hauptstromversorgung oder der Stromversorgung des Zubehörsystems, um eine sichere Wartung zu gewährleisten.
  • Batterieabschaltung in Fahrzeuganwendungen.
  • Diebstahlschutz/Schutz vor unbefugter Benutzung von Fahrzeugen oder Geräten.

+85 °C

Maximale Betriebstemperatur

5x

Dauerstrompegel, der von unseren Schaltern bis zu 10 Sekunden lang als Überlaststrom verarbeitet wird

500 A

Maximale Stromtragfähigkeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  1

  • Anzahl der Hilfskontakte  1, 0

  • Schalterkodierungsoption  Abnehmbar ohne Kette, Nicht entfernbar

Elektrische Kennwerte

  • Schalter-Hauptkontaktnennstrom (A) 250, 400, 500

  • Betriebsspannung (VDC) 80, 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe des Bediengriffs  Orange

Montage und Anschlusstechnik

  • Bediengrifftyp  Hebel

  • Gewindegröße  M10, M8

  • Schalter-Montageoption  Langer Flansch, Mittelmontage, Runder Flansch

Abmessungen

  • Flanschschraubenbohrungen – Raster  38 mm [ 1.49 in ]

  • Schraubenbohrungsdurchmesser  7 mm [ .27 in ]

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (mm) 7

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL4-HVBDS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.