Große Auswahl von Hochgeschwindigkeitskabeln
Unsere Produktlinie an Datenkabeln umfasst branchenführende Marken wie AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect und TE. Diese haben wir zu einer Palette von Koaxialprodukten für die Branchen Automobilbau, Breitband, Medizin, Instrumentierung, Rüstung, Luft- und Raumfahrt und drahtlose Infrastruktur zusammengefasst.
Koaxial-Kabel-Ausführung
- Rundabschirmung (Geflecht)
- Triax
- Flachabschirmung (Geflecht)
- 2 Rundabschirmungen (Geflecht)
- 2 Abschirmungen (andere)
- Verbundabschirmung
- Nur Kern
- Triax-Rundabschirmungen (Geflecht)
Cheminax Koaxial-Kabel sollen Verbindungsprobleme in elektronischen Systemen wie Computern, militärischer Ausrüstung und anderen Bereichen mit hoher Packungsdichte lösen, in denen die Kabel präziseren Spezifikationen entsprechen müssen als RG (Radio Grade). Die Optionen umfassen Koaxial-Kabelausführungen, die gegenüber RG-Ausführungen kleiner und leichter sind, über eine verbesserte elektrische Leistung verfügen, flexibler und widerstandsfähiger gegen Flüssigkeiten sind und über einen erweiterten Temperaturbereich verfügen. Unsere HF-Anschlüsse verfügen über eine angepasste Impedanz und haben die passende Größe für die in dieser Übersicht aufgeführten Cheminax Koaxial-Kabel. Mit den Koax-Kabeln und HF-Anschlüssen in diesem Produktguide bieten wir umfassend geprüfte vollständige Sätze.
Cheminax Koaxial-Kabel von Raychem
Teilenummer, Impedanz, Kapazität und Dämpfung
Teilenummer | Impedanz | Kapazität | Dämpfung |
---|---|---|---|
5012E1339 | 50 Ohm | 98.4 [30.0] | 14.8 [4.5] |
5012M1612 | 50 Ohm | 82.0 [25.0] | 16.1 [4.9] |
5024A1311 | 50 Ohm | 83.7 [25.5] | 50.3 [15.3] |
5026D1027 | 50 Ohm | 88.9 [27.1] | 63.7 [19.4] |
5030A1317 | 50 Ohm | 90.2 [27.5] | 97.5 [29.7] |

Elektrisches Leistungsverhalten der Cheminax Ausführung
Entwickelt für die Lösung von Verbindungsproblemen
Die allgemeine und elektrische Leistung unserer Cheminax Koaxial-Kabel soll Verbindungsprobleme in elektronischen Systemen wie Computern, militärischer Ausrüstung und anderen Bereichen mit hoher Packungsdichte lösen, in denen die Kabel präziseren Spezifikationen entsprechen müssen. Die hochentwickelte Raychem Werkstofftechnologie von TE ermöglicht uns die Entwicklung von Cheminax Miniatur-Koaxial-Kabeln, die erhebliche Gewichts- und Platzeinsparungen bieten und gleichzeitig die mechanische Leistung steigern und die Dämpfung reduzieren.
Die Kabel sind wahlweise kleiner oder leichter als RG- und UR-Standardkabel oder weisen – ohne deutlichen Größenzuwachs – eine signifikant geringere Dämpfung und Kapazität auf. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Produktmerkmale. Hinweis: Die Temperatureinstufung variiert je nach Ausführung und verwendeten Materialien.
- Leiterbereich 12 AWG bis 30 AWG
- Betriebstemperaturbereich* -65 °C bis 200 °C [-85 °F bis 392 °F]
- Impedanzbereich 50 Ohm bis 125 Ohm
- Dielektrizitätskonstante 1,65 bis 2,3
- Ausbreitungsgeschwindigkeit 67 % bis 80 %
Cheminax Kabelleiter
Metallbeschichtungen und blankes Kupfer
- Kupfer (zinnbeschichtet)
- Kupfer (silberbeschichtet)
- Kupfer (nickelbeschichtet)
- Hochfeste Kupferlegierung (silberbeschichtet)
- Aluminium
- Hochfeste Kupferlegierung (nickelbeschichtet)
- Mit zinnbeschichtetem Kupfer ummantelter Stahl
- Mit silberbeschichtetem Kupfer ummantelter Stahl
- Blankes Kupfer
- CS95 (silberbeschichtet)