![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/defense/global/product-hero-rendition/epoxy-146599.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Duroplast-Klebstoffe für den Hochtemperaturschutz
Thermische Epoxide, auch als duroplastische Klebstoffe bekannt, sind entweder als aushärtbare zweikomponentige Systeme oder als einkomponentige Klebebänder erhältlich, um Ihren Anforderungen an die Kabelbaumkonstruktion gerecht zu werden. Die Raychem Epoxide von TE werden zum Abdichten von Warmschrumpf-Formteilen hergestellt; sie garantieren auch bei hohen Temperaturen einen herausragenden Schutz vor Partikeln, Kondensation, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
Produkteigenschaften:
Epoxid
- Duroplastmaterialien für hohe Temperaturen von 135 bis 200 °C
- Kompatibel mit den Raychem Materialsystemen 25, 200 und 300
- Zweikomponenten-Epoxide sind in Kits verschiedener Ausführung erhältlich
- Erhältlich als praktisches Kit oder in Bandform zum Anbringen in der Werkstatt für die Anforderungen der Kabelbaummontage; beschleunigte Aushärtung durch Einsatz eines herkömmlichen Werkstattofens.
200 °C
Maximale Betriebstemperatur für S1255-04
Epoxid
Auch als Duroplast bezeichnet
TE stellt Klebe- und -Dichtungsmittel der Marke Raychem in einer Vielzahl von Materialien her, die sich für ein breites Spektrum an Anwendungen und Umgebungsbedingungen eignen. Zu den Raychem Klebstoffen zählen sowohl Duroplaste als auch Thermoplaste. Duroplaste sind wärmehärtende Zweikomponenten-Epoxide oder vernetzte Elastomere. Thermoplaste sind Heißschmelzkleber, die beim Erhitzen schmelzen und anschließend wieder aushärten. Außerdem stellt TE Raychem Produkte zur Abdichtung gegen Wasser her, z. B. einen Thermoplastklebstoff oder ein mastixartiges Dichtungsmittel. Diese Dichtungsmittel haften an nicht öligen Substraten und lassen sich entfernen, wenn ein erneuter Eingriff erforderlich ist.
Ein speziell entwickelter Hochleistungsklebstoff für die überragende Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien von wärmeschrumpfenden DR-25 Schläuchen und wärmeschrumpfenden 25-Formteilen.
- Chemikalien- und hitzebeständiger Raychem Klebstoff,
- S1125
Spezifikationen
Raychem Klebstoffe
Produkttyp | Vorbeschichtung | Produkt | Beschreibung | Temperaturbereich | Erhältliche Form/Verpackung |
---|---|---|---|---|---|
S1006 | k. A. | Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste | Allzweck-Klebstoff für Kabelbäume Nicht für die Verwendung mit Fluorelastomeren, Silikon oder PVDF | -55 °C bis 135 °C | Spritze oder Packungen |
S1009 | k. A. | Zweikomponenten-Epoxid-/Polymerkaptan-Paste | Allzweck-Klebstoff für Kabelbäume Nicht für die Verwendung mit Fluorelastomeren oder Silikon | -55 °C bis 135 °C | Spritze oder Packungen |
S1255-04 | k. A. | Einkomponenten-Epoxid-Klebeband | Einkomponenten-Epoxid-Band für Fluorelastomer-Kabelbaumsysteme | -55 °C bis 200 °C | Band |
S1125 | k. A. | Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste | Epoxid mit guter Flüssigkeitsbeständigkeit für System 25 | -55 °C bis 150 °C | Spritze oder Packungen |
S1264 | k. A. | Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste | Nach NBC-Anforderungen getestet | -55 °C bis 150 °C | Spritze oder Packung |
/225 | Vorbeschichtetes Epoxid | Vorbeschichtetes Epoxidsystem für System 25 | -75 °C bis 150 °C | Nur die -25-Warmschrumpf-Formteile sind vorbeschichtet. |
Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten
Komponenten | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmschrumpf-Formteil | -3,- 4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Klebstoff | S017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255 | S1255-04 |
Vorbeschichtung | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | k. A. | /180 | k. A. | k. A. |
Substratvorbereitung
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Vermeiden Sie eine Verschmutzung der vorbehandelten Oberfläche. Wenn Sie Grundierungen verwenden, müssen Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen.
- Epoxid-Klebstoffe können Haut- und Augenreizungen verursachen. Beachten Sie die Handhabungsanweisungen.
- Bei der Verwendung von Heißschmelzklebstoffen auf Substraten mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z. B. Steckverbinder-Endgehäuse) muss das Substrat so lange vorgewärmt werden, bis es sich heiß anfühlt. Bringen Sie anschließend das Klebeband an, und schrumpfen Sie das Warmschrumpf-Formteil in Position.
- Die Verwendung von Reinigungslösung wird in den Vorbereitungsanleitungen für verschiedene Komponenten für Klebeverbindungen beschrieben. Beachten Sie die Sicherheitsempfehlungen der Lösungsmittelhersteller.
- Mitunter werden auch Epoxidklebstoffe und lösungsmittelbasierte Grundierungen von Raychem beschrieben.
- Die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung finden Sie in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern für die verwendeten Raychem Klebstoffe.
Ausgewählte Anwendungen
Epoxid
- Vergießen
- Kabelbaumfertigung, -Abdichtung und -Reparatur
- Adapter und Steckverbinderendarmaturen aus Aluminiumlegierung
- Polyolefinschlauch
- Schrumpfschläuche
- Raychem Convolex- und HCTE-Wellrohrschläuche
- Kabelmäntel
![Platzhalter](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/S-1009-medium-promo.jpg/jcr:content/renditions/promo-medium)
S1009
Der Raychem Klebstoff S1009 ist ein flexibles, wasserdichtes, wenig ausgasendes und dauerhaftes modifiziertes Zweikomponenten-Epoxid für die umgebungsfeste Abdichtung, das sich für verschiedene Anwendungen wie Raumfahrtausrüstung und Fahrzeuge eignet. Der Klebstoff S1009 haftet auch gut auf PVC-Schläuchen.
S1006
Das hochviskose, flexible Zweikomponenten-Polyamidepoxid S1006 wird in einer Doppelpackung geliefert, um die richtige Mischung zu gewährleisten. S1006 besteht aus einem blassgelben Epoxidharz und einem gelben Polyamid-Härtungsmittel.