![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/146289.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Dichten und schützen mit Formmuffen
Wärmeschrumpfende Muffen und Formteile von TE Raychem eignen sich für die Anforderungen nahezu aller elektrischen Schaltverbindungen und bilden die Brücke zwischen abgedichteten Kabelsätzen und Steckverbindern. Unsere wärmeschrumpfenden Formmuffen mit Klebstoffbeschichtung bilden eine wasserfeste Dichtung und schützen so Kabel dank hervorragender Isolationseigenschaften vor Korrosion und mechanischem Verschleiß. Die wärmeschrumpfenden Muffen sind in wulstiger oder flacher Form verfügbar und erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich Nahverkehr, Militär und kommerzielle Schifffahrt.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für Warmschrumpfmuffen
- Selbstabdichtend wasserbeständig (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Teile)
- Temperatur- und lösungsmittelbeständig
- Wärmeschrumpfend für großen Einsatzbereich
- Mil-Spec-qualifizierte Materialien
- Mühelose Installation
- Abnutzungswiderstand
- Mechanischer Schutz
Instalite
Formmuffe mit geringem Gewicht
Instalite Muffen stellen eine leichtgewichtigere Alternative zu unseren -25-Warmschrumpfmuffen dar. In ihrer Entwicklung steckt all unser Wissen über flüssigkeitsbeständige, abgeänderte Elastomere. Wir haben halbstarre, abriebfeste Muffen geschaffen, die bis zu 30 % leichter als unsere -25-Standardmuffen sind. Instalite Muffen bieten dieselbe Balance aus Beständigkeit gegen heiße Flüssigkeiten und anhaltender Hitze.
Teilebeschreibung | Durchschnittliche Gewichtseinsparungen |
---|---|
202K121-25L-0 | 20% |
202K132-25L-0 | 20% |
202K142-25L-0 | 20% |
202K153-25L-0 | 23% |
202K163-25L-0 | 28% |
202K174-25L-0 | 22% |
202K185-25L-0 | 21% |
Materialauswahltabelle
Materialnummer | Beschreibung | Betriebstemperaturbereich |
---|---|---|
-3 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -55 oC bis 135 oC |
-4 | Flexibles Polyolefin | -55 oC bis 135 oC |
-5 | Elastomer, flexibel | -70 oC bis 121 oC |
-12 | Modifiziertes Fluorelastomer | -55 oC bis 200 oC |
-25 | Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer | -75 oC bis 150 oC |
-50 | Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer | -55 oC bis 150 oC |
-51 | Chemisch beständiges Fluorelastomer | -55 oC bis 135 oC |
-71 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -55 oC bis 135 oC |
-100 | Material für geringe Brandgefahr | -30 oC bis 105 oC |
-130 | Halbstarres modifiziertes Polyolefin | -20 oC bis 70 oC |
Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten
Komponenten | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrumpfschlauch | Versafit | NTFR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Warmschrumpf-Formteil | -3,-4,-71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Klebstoff | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1030, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Vorbeschichtung | /41, /180 | /164, 186 | /86, /225 | k. A. | /180 | k. A. | k. A. |
Ausgewählte Anwendungen
Warmschrumpfmuffen
- Kabelendverschlüsse
- Fabrikfertige Kabelbäume
- Reparierbare Kabelsätze