![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/coax-cable-termination-146479.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Einfache und effiziente Installation
Die transparenten Hülsen aus Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin bieten Verkapselung, Prüfbarkeit und Isolierung und sind die ideale Lösung für Bruchprobleme bei Primärlei-tungen. Die SolderSleeve Endverschlüsse sind für Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt. SolderSleeve Koaxial-Kabelendverschlüsse bieten transparente Isolierung, mit Flussmittel versehenes Lötzinn sowie vorinstallierte Verschlussführungen in einem einteiligen Design. Sie sind verlässliche, einfach zu installierende Endverschlüsse für Koaxial-Kabel auch auf Leiterplatten.
Produkteigenschaften:
Koaxial-Kabelendverschluss
- Einteiliges Design
- Mühelose Installation
- Niedrigere Herstellungskosten
- Transparente Hülse
- Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
SolderSleeve Koaxial-Kabelendverschlüsse
Produktoptionen
Produktserie | Max. Betriebstemp. | Für Kabel mit Mindestspezifikation | Kabelabschirmungsbeschichtung |
---|---|---|---|
B-155, CWT | 125 oC | 85 oC | Kupfer, Zinn |
B-02X/B-04X | 150 oC | 125 oC | Zinn, Silber |
D-181 | 150 oC | 125 oC | Zinn, Silber |
D-184 | 125 oC | 85 oC | Zinn |
Auch mit vorinstallierter Führung erhältlich. Siehe Seite oben.
SolderSleeve Leiterplatten-/Koaxial-Kabelendverschlüsse
Produktoptionen
Produktserie | Typische Anwendungsleistung | Abschirmungsmethode | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|
D-607 | Angepasste Impedanz von bis zu 2,3 GHz | Metallgehäuse | -55 oC bis 150 oC |
B-046 | Effektive Übertragung bis zu 100 MHz | Stift auf Masse | -55 oC bis 150 oC |
Informationen zur Produktauswahl finden Sie auf der Seite oben.
HF-Ein-Schritt-BNC-Steckverbinder/-TNC-Anschlüsse
Produktoptionen
Gehäuse-/Stiftbeschichtung | Ohm | Steckverbindergröße | Steckverbinderausführung | Steckverbindertyp | Kontakte |
---|---|---|---|---|---|
Vernickeltes Messinggehäuse | 50 Ohm | Klein | -00 Gerader Stecker | Siehe obiger Katalog | Stecker |
Vergoldeter Messingstift | 75 Ohm | Mittel | -01 Rechtwinkliger Stecker | Siehe obiger Katalog | Buchse |
Groß | -02 Gerade Querwand-Einbaubuchse | Siehe obiger Katalog | |||
-03 Gerade Buchse | Siehe obiger Katalog | ||||
-04 Gerade Schalttafelbuchse | Siehe obiger Katalog |
Weitere Produktdetails finden Sie auf der Seite oben.
Ausgewählte Anwendungen
Koaxial-Kabelendverschluss
Kabelbäume und -reparatur für:
- Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)
- Zivile Luftfahrt
- Militärische Luft- und Raumfahrt
- Bodenverteidigung
- Automobilnachrüstung