Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Um der wachsenden Nachfrage nach Pluggable I/O-Lösungen mit größerer Bandbreite und effektiverer Raumnutzung zu begegnen, stellt TE Connectivity die CDFP Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe vor, eine Pluggable I/O-Lösung mit 400 Gbit/s für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Rechenzentren, Hochleistungsrechner sowie Speicher- und Netzwerkausrüstung.
Sprecher: Um der wachsenden Nachfrage nach Pluggable I/O-Lösungen mit größerer Bandbreite und effektiverer Raumnutzung zu begegnen, stellt TE Connectivity die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe vor, eine Pluggable I/O-Lösung mit 400 Gbit/s für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Rechenzentren, Hochleistungsrechner sowie Speicher- und Netzwerkausrüstung.
Die CDFP Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe: 400 Gbit/s Pluggable I/O
Steckbare Hochleistungsverbindungen
• Steckbarer Formfaktor
• Hohe Anschluss- und Bandbreitendichte
Sprecher: Die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe wurde als Ergebnis der Multi Source-Vereinbarung von 2013 entwickelt, um den Anforderungen der Branche an proprietäre und standardmäßige Übertragungsverbindungen mit 400 Gigabit pro Sekunde und einem allgemein akzeptierten steckbaren Formfaktor gerecht zu werden. Mit einer der höchsten Port- und Bandbreitendichten aller Pluggable I/O-Lösungen, die derzeit auf dem Markt sind, ist die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe von TE so positioniert, dass sie den Herausforderungen des wachsenden Datenverkehrs von heute gerecht wird.
Die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe: 400 Gbit/s Pluggable I/O
Steckbare Hochleistungsverbindungen
• 400 Gbit/s pro Anschluss
• 16 Leitungen für bidirektionalen Datenaustausch über einen einzelnen Anschluss
• Datenübertragung bei Geschwindigkeiten von bis zu 28 Gbit/s pro Leitung
Sprecher: Mit einer der höchsten Datenraten pro Anschluss, die auf dem I/O-Markt zu finden sind, nämlich 400 Gigabits pro Sekunde, 16 Leitungen für bidirektionalen Datenaustausch über einen einzelnen Anschluss und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 28 Gbit/s pro Leitung unterstützt die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe Ethernet- und sonstige Netzwerkprotokolle heutiger und zukünftiger Generationen.
Timothy Badar, Timothy
Product Manager, TE Connectivity
PM: Als Branchenführer auf dem heutigen I/O-Markt bietet TE die CDFP-Steckverbinder- und -Cage-Baugruppe, die mit der Flexibilität entwickelt wurde, individuelle Designanforderungen nach schnelleren Geschwindigkeiten, optimaler Raumnutzung und vereinfachter Verbindungen zu erfüllen. Dank der vormontierten einteiligen Press-Fit-Steckverbinder- und -Cage-Bauweise ermöglicht der CDFP-Steckverbinder ein Anbringen auf der Leiterplatte in nur einem Schritt.
Die CDFP-Steckverbinder- und -Cage-Baugruppe, 400 Gbit/s Pluggable I/O
Steckbare Hochleistungsverbindungen
• Unterstützt proprietäre oder Industriestandard-Designs heutiger und zukünftiger Generationen
• 13 Anschlüsse auf einer Linecard für 5,2 Tbit/s Aggregatbandbreite.
• Unterstützt sowohl Direct Attach-Kupferkabel als auch aktive optische Schnittstellen
PM: Mit einer der höchsten Anschluss- und Bandbreitendichten zur Unterstützung von Industriestandard-Designs heutiger und zukünftiger Generationen kann die CDFP-Steckverbinder- und -Cage-Baugruppe von TE bis zu 13 Ports auf einer Linecard für 5,2 Tbit/s Aggregatbandbreite erreichen. CDFP ist auch in der Lage, sowohl Direct Attach-Kupferkabel als auch aktive optische Schnittstellen zu unterstützen, die mit den optischen Coolbit-Modulen von TE kombiniert werden können.
PM: Dank des CDFP-Steckverbinderdesigns kann der Endbenutzer auch die Wärmemanagementoptionen auswählen, die für seine spezifische Anwendung am besten geeignet sind. EMI-Federn bieten dabei EMI-Eindämmung und Schutz vor äußeren Interferenzen.
Produktmerkmale
• Integrierte Montage von Steckverbinder und Cage
• Elektrische Schnittstelle mit 16 x 25 Gbit/s
• 0,75-mm-Kontaktraster, 120 Kontakte, zweireihige Paddle-Card-Schnittstelle
PM: Die CDFP-Steckverbinder- und -Cage-Baugruppe von TE bietet mehrere Hauptmerkmale. Dazu gehören die integrierte Montage von Steckverbinder und Cage, eine elektrische Schnittstelle mit 16 x 25 Gbit/s, die 400 Gbit/s pro Anschluss entsprechen, ein 0,75-mm-Kontaktraster, 120 Kontakte, eine zweireihige Paddle-Card-Schnittstelle und die Press-Fit-Montage des Steckverbinders an eine Host-Leiterplatte.
Produktmerkmale
• Drei verschiedene Cage-Ausführungen
• Alle Steckverbinder sind kodiert, um Falschanschlüsse zu verhindern
• Unterstützt sowohl DAC- als auch optische Schnittstellen
PM: Darüber hinaus ist die CDFP-Steckverbinder- und -Cage-Baugruppe in 3 verschiedenen Cage-Ausführungen verfügbar, die kodiert sind, um Falschanschlüsse zu verhindern. Die Ausführung 1, mit kürzerem Cage-Körper, unterstützt Direct Attach-Kupferkabel und umfasst eine EMV-Dichtung. Die Ausführungen 2 & 3, jeweils mit einem längeren Cage-Körper, unterstützen sowohl Direct Attach-Kupferkabel als auch aktive optische Module und enthalten außerdem EMI-Federn. Während die Ausführungen 1 und 2 die gleiche elektrische Stiftbelegung mit auf derselben Paddle-Card gerouteten Übertragungs- und Empfangssignalen aufweisen, überträgt die Steckerbelegung bei Ausführung 3 die Signale an eine Paddle-Card und empfängt sie auf einer zweiten Paddle-Card.
CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe
400 Gbit/s Pluggable I/O
• Höhere Geschwindigkeiten
• Platzsparend
• Einfache Verbindungen
Sprecher: Mit 16 Kanälen mit Datenraten bis zu 28 Gbit/s und einer Gesamtbandbreite von 400 Gbit/s bewältigt die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe von TE eine der höchsten Anschluss- und Bandbreitendichten aller Pluggable I/O, die derzeit auf dem Markt sind.
• Höhere Geschwindigkeiten
• Effiziente Platznutzung
• Einfache Verbindungen
Die CDFP-Steckverbinder- & -Cage-Baugruppe von TE Connectivity.
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher:
Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Coolbit, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
CDFP ist Teil der ZXP Steckverbinderfamilie und verwendet die ZXP Technologie. ZXP ist eine Marke von Molex, LLC.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts.
400 Gbit/s Pluggable I/O ist eine Marke.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.