Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Die steckbaren CFP-Formfaktor-Steckverbinderserien von TE sind steckbare I/O-Schnittstellen, die darauf ausgelegt sind, Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite zu unterstützen. Sie bieten zuverlässige Verbindungen in Anwendungen mit mittlerer bis großer Reichweite, wie Betreibernetzwerken, Datencenterverbindungen, Netzen in Metropolregionen und optischen Transportgeräten.
STECKVERBINDER FÜR
KOMMUNIKATION AUF
HOCHGESCHWINDIGKEIT
Sprecher: (V.O.) Entwickelt zur Unterstützung der Anforderungen von steckbaren Schnittstellen mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite heutiger und zukünftiger Generationen.
Sprecher: TE Connectivity präsentiert Pluggable I/O-Steckverbinder und Cage-Komponenten für CFP, CFP2 und CFP4 – die vollständige Suite für Ihre CFP-Verbindungsanforderungen.
Pluggable I/O-Steckverbinder CFP, CFP2 und CFP4
Konzipiert für die Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und hoher Bandbreite.
Sprecher: (V.O.) Die steckbaren CFP-Formfaktor-Steckverbinderserien von TE sind steckbare I/O-Schnittstellen, die darauf ausgelegt sind, Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und Bandbreite zu unterstützen. Sie bieten zuverlässige Verbindungen in Anwendungen mit mittlerer bis großer Reichweite, wie Betreibernetzwerken, Datencenterverbindungen, Netzen in Metropolregionen und optischen Transportgeräten.
CFP, CFP2 und CFP4 Pluggable I/O-Steckverbinder
Konzipiert für die Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und hoher Bandbreite
• Erweitertes Portfolio zur Unterstützung der Branchennachfrage nach optischen Transportverbindungen von 2 km bis 100 km
• Branchenführende Signalintegrität
• Erfüllt die Anforderungen des CFP Multi Source Agreement
Sprecher: (V.O.) Die 10-Gbit/s-Verbindungen der ersten Generation von 10 Gbit/s werden erweitert, um optische Verkehrsverbindungen von 20 bis 100 Kilometern Entfernung zu unterstützen, während 25 Gbit/s CFP2- und CFP4-Verbindungen für 2 Kilometer und längere Distanzen oder außerhalb des Rechenzentrums verwendet werden. Die Notwendigkeit von Verbindungen mit 2 bis 20 Kilometern Reichweite steigt durch die Disaggregation des Rechenzentrumsnetzwerks und die Konnektivität zwischen lokalen Netzwerken.
Alle CFP-Produkte von TE bieten modernste Signalintegritätsleistung, Zuverlässigkeit und thermische Effizienz. Das integrierte System aus Steckverbindern, Cage-Komponenten und Kühlkörpern bietet die mechanische, EMI- und thermische Leistung, die erforderlich ist, um die anspruchsvollen Anforderungen des Marktes zu erfüllen, und wurde entwickelt, um die Spezifikationen des CFP Multi Source Agreement zu erfüllen.
Sprecher: Die CFP-Steckverbinderfamilie bietet flexible Designoptionen, die die Belly-to-Belly-Montage der widerstandsfähigen Cage-Konstruktion für Zuverlässigkeit und kundenspezifische Kühlkörper ermöglichen, die TE anbietet.
Pluggable I/O-Steckverbinder CFP, CFP2 und CFP4
Konzipiert für die Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und hoher Bandbreite.
Ethernet-Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Branchenweite Compliance
Herausragende Leistung
Sprecher: (V.O.) Die CFP-konformen Steckverbinder und Komponenten von TE bieten Pluggable I/O-Schnittstellen mit extrem hoher Geschwindigkeit und hoher Bandbreite.
Ethernet-Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Branchenweite Compliance
Herausragende Leistung
CFP-konforme 40-Gig- & 100-Gig-Ethernet-Steckverbinder und Komponenten von TE Connectivity.
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher: Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.