Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Als Reaktion auf die erhebliche Nachfrage nach Verbindungslösungen für gesteigerte Datenraten bei hervorragender Signalintegrität und exzellenter EMI-Unterdrückung stellt TE Connectivity die QSFP+-Pluggable I/O-Steckverbinder und -Kabelsätze vor.
Sprecher: Als Reaktion auf die erhebliche Nachfrage nach Verbindungslösungen für gesteigerte Datenraten bei hervorragender Signalintegrität und exzellenter EMI-Unterdrückung stellt TE Connectivity die QSFP+-Pluggable I/O-Steckverbinder und -Kabelsätze vor.
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Unübertroffene EMI-Unterdrückung und Signalintegrität
Sprecher: Da die steckbaren Schnittstellen jeweils über vier Datenkanäle verfügen, verdreifachen diese Verbindungen die Dichte der SFP-plus-Modelle. In seiner Tradition als innovativer Anbieter von Verbindungslösungen bietet TE neue verbesserte Produktdesigns an, die branchenführende EMI-Unterdrückung, Signalintegrität sowie äußerst flexible Optionen für alle Datenherausforderungen bieten.
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Unübertroffene EMI-Unterdrückung und Signalintegrität
Sprecher: Die Produkte sind für eine breite Anwendungspalette ausgelegt, darunter z. B. Server, Switches, Router, Netzwerkschnittstellenkarten und Speicherlösungen für Unternehmen. Das QSFP+-Portfolio von TE bietet den Kunden die umfassendste Verbindungslösung auf dem Markt.
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Unübertroffene EMI-Unterdrückung und Signalintegrität
• Einfacher Upgradepfad von Einzelleitungen auf Pluggable I/O-Anschlüsse mit mehreren Leitungen
• Vier Datenkanäle in einer steckbaren Schnittstelle
Sprecher: Mit QSFP+ ist ein einfacher Upgradepfad von Einzelleitungen auf Pluggable I/O-Anschlüsse mit mehreren Leitungen verfügbar. Zudem umfasst die steckbare Schnittstelle vier Datenkanäle, wobei jede Leitung Daten mit bis zu 14 Gbit/s übertragen kann, sodass pro Anschluss bis zu 56 Gbit/s unterstützt werden.
Lucas Benson
Produktmanager, TE Connectivity
TE PM: Mit QSFP+ von TE können die Entwickler schneller und innovativer denn je vorgehen,
denn die Verbindungen bieten eine dreifach größere Dichte als die SFP-plus-Produkte sowie Einzel-Cage- und ein- oder zweireihige Multiport-Cage-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten. Darüber hinaus werden Direct Attach-Kupferkabelsätze angeboten.
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Unübertroffene EMI-Unterdrückung und Signalintegrität
• Bis zu 10 dB mehr EMI-Unterdrückung als vergleichbare Produkte
• Signalintegrität übertrifft vergleichbare Produkte um bis zu 8 dB
TE PM: Das moderne Design der Dichtungen und Cages der QSFP+-Produkte von TE ermöglicht eine unübertroffene EMI-Unterdrückung, die um bis zu zehn Dezibel besser ist als die vergleichbarer Produkte. Auch die hervorragende Signalintegrität der QSFP+-Produkte übertrifft vergleichbare Produkte um bis zu acht Dezibel bei fünf Gigahertz.
TE PM: TE bietet zudem SFP+- Direct Attach-Kupferkabelsätze als günstige Hochgeschwindigkeitslösung für 10-GB-Ethernet- und 14-GB-InfiniBand FDR-Anwendungen mit kurzer Reichweite an. Mit diesen Kabelsätzen können Hardware-OEMs und Betreiber von Rechenzentren kostengünstig eine höhere Anschlussdichte sowie eine bessere Konfigurierbarkeit erzielen und gleichzeitig die Leistungsanforderungen des Systems minimieren. Die Kabelsätze von TE werden in verschiedenen Drahtstärken angeboten, darunter 33 AWG Feindraht-Endloskabel, das die Anforderungen an ultradünne, leichte und flexible passive Verkabelungen in beengten Rack-Anwendungen erfüllt. Durchführungsbündel und weitere kundenspezifische Lösungen sind erhältlich, um alle Kundenanforderungen zu erfüllen.
Produktmerkmale
• Hervorragende thermische Leitfähigkeit
• Sowohl Einzel-Cages als auch einreihige Multiport-Konfigurationen für Belly-to-Belly-Montage geeignet
TE PM: Die QSFP+-Steckverbinder und -Cage-Baugruppen von TE erzielen eine hervorragende thermische Leitfähigkeit. TE bietet außerdem Produkte an, die speziell für Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen ausgelegt sind. Alle QSFP+-Cages von TE sind sowohl in Einzel-Cage- als auch einreihigen Multiport-Konfigurationen für die Belly-to-Belly-Montage ausgelegt.
Produktmerkmale
• Unterstützung für eine Gesamtdatenrate von 56 Gbit/s
• Dreifach höhere Dichte als bei herkömmlichen SFP+-Anschlüssen
• Kompatible Abmessungen und Schnittstellendesign, das sich für Produkte von Drittanbietern eignet
TE PM: Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der QSFP+-Produkte sind die Unterstützung für eine Gesamtdatenrate von 56 Gbit/s (bei bis zu 14 Gbit/s pro Anschluss) sowie eine dreifach höhere Dichte als bei herkömmlichen SFP+-Anschlüssen. Dadurch bietet QSFP+ bei zweireihigen und Belly-to-Belly-Konfigurationen eine höhere Schalttafel-Anschlussdichte. Zudem bietet QSFP+ kompatible Abmessungen und ein Schnittstellendesign, das sich für Produkte von Drittanbietern eignet.
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Unübertroffene EMI-Unterdrückung und Signalintegrität
• Hervorragende Signalintegrität
• Unerreichbare EMI-Leistung
• Umfassendes Produktportfolio
Sprecher: Als Teil des äußerst kompatiblen und umfassenden QSFP-Produktportfolios von TE übertreffen die QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze vergleichbare Produkte, denn sie bieten schnelle Geschwindigkeit bei unerreichter EMI-Unterdrückung und Signalintegrität.
Sprecher:
Hervorragende Signalintegrität
Unerreichte EMI-Leistung
Umfassendes Produktportfolio
QSFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze von TE Connectivity.
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher: Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an Ihren Vertreter oder Distributor von TE!
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.