Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Um den wachsenden Bedarf an Verbindungslösungen zu decken, die eine verbesserte Leistung bei steigenden Datenraten bieten, stellt TE Connectivity die SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze vor.
Sprecher: Um den wachsenden Bedarf an Verbindungslösungen zu decken, die eine verbesserte Leistung bei steigenden Datenraten bieten, stellt TE Connectivity die SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze vor.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
Sprecher: Mit wertschöpfenden Innovationen über den Industriestandard für SFP+ hinaus, z. B. eine größere Eindämmung der elektromagnetischen Interferenz (EMI) und thermische Leistung, setzt TE seine Entschlossenheit erneut unter Beweis, alle Produkte zu optimieren und dabei die technischen Möglichkeiten zu erweitern, um den Kunden moderne Lösungen anzubieten.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
Sprecher: SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze sind für eine breite Anwendungspalette wie Server, Switches, Router, Netzwerkschnittstellenkarten und Telekommunikationsausrüstung ausgelegt und verfügen über Upgrades für eine bessere thermische Leistung und Eindämmung von EMI-Emissionen aus. Damit ermöglichen sie einen effizienteren Betrieb von Kommunikationsanlagen und bieten eine größere Bandbreite.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
• Belly-to-Belly-Montage ermöglicht Konfigurationen für beengte Verhältnisse
• Unterstützt auf beiden Seiten der Leiterplatte Steckverbinder und Cages
Sprecher: Die SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze von TE eröffnen den Kunden eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. So ermöglichen die Belly-to-Belly-Montagekonfigurationen Designs auf engstem Raum mit hoher Dichte, sodass auf beiden Seiten der Leiterplatte Steckverbinder und Cages installiert werden können. Dieses Design verringert den Platz auf der Leiterplatte und ist eine Alternativlösung zu zweireihigen Steckverbindern.
Melissa Knox
Produktmanager, TE Connectivity
TE PM: Das Design der SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze von TE verwendet Warmschrumpfoptionen, um Wärme abzuleiten und das Wärmemanagement zu optimieren. Auf diese Weise trägt es zu einer Verringerung der Temperatur und einer Leistungssteigerung bei. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf für das Gesamtsystem.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
• Unterstützt Ethernet, Glasfaserkanal und InfiniBand
• Ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 16 Gbit/s
• EMI-Feder und Elastomerdichtungen erfüllen einzigartige Anwendungsanforderungen
TE PM: Unser SFP+-Portfolio an Verbindungen ist für Ethernet-, Glasfaserkanal- und InfiniBand-Standardanwendungen sowie Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 16 Gbit/s ausgelegt. TE bietet verschiedene Varianten bei EMI-Federn, Elastomer-Dichtungen, Lichtleitern und Kühlkörper und kann so auch Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen.
TE PM: Das SFP+-Portfolio umfasst SMT (Surface Mount Technology) mit 20 Positionen sowie Cages in verschiedenen Konfigurationen. Für eine optimale EMI-Eindämmung bei höheren Datenraten werden Elastomerdichtungen oder verbesserte EMI-Federn eingesetzt. Durch verstärkte Seitenwände, vertikale Trennelemente und eine Arretierplatte erzielt SFP+ zudem eine verbesserte thermische Leistung.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
• Kabelsätze erfüllen den Industriestandard für Signalintegrität
• Kabelsätze mit schneller Zugtrennung
TE PM: Die aktiven und passiven SFP+-Direct Attach-Kupferkabelsätze von TE sind mit dem Industriestandard für die Small Form-Factor Pluggable-Signalintegrität kompatibel und werden in einer Vielzahl von Aderquerschnitten wie z. B. 24, 26, 28 und 30 AWG angeboten.
Außerdem verfügen sie über eine einziehbare Stiftarretierung für das schnelle und einfache Trennen durch Ziehen.
Produktmerkmale
• Erfüllt die PCI-Anwendungsstandards
• Abwärtskompatibel mit SFP-Standardsteckverbindern
• Verringert EMI um bis zu 12 dBm
TE PM: SFP+-Cages sind für die PCI-Anwendungsstandards ausgelegt, wobei zu den häufigsten Anwendungen steckbare Adapterkarten zählen. Um die Entwicklungszeit zu verkürzen, ist SFP+ zudem abwärtskompatibel mit SFP-Standardsteckverbindern. Außerdem trägt eine vergrößerte Arretierplatte zu einer EMI-Reduzierung von bis zu 12 dBm in einem Bereich von 10 bis 15 Gigahertz bei.
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze
Größere EMI-Eindämmung und thermische Leistung
• Wertsteigernde Designs
• Umfassendes Portfolio
• Bewährte Leistung
Sprecher: Als Teil des äußerst umfassenden SFP-Produktportfolios von TE sorgen die SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze für wertsteigernde Designs mit besserer thermischer Leistung und größerer EMI-Eindämmung. Damit ermöglichen sie einen effizienteren Betrieb von Kommunikationsanlagen und bieten eine größere Bandbreite.
Wertsteigernde Designs
Umfassendes Portfolio
Bewährte Leistung
SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze von TE Connectivity.
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher: Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.