Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt zeichnet sich durch 3-in-1-Zuverlässigkeit aus und bietet Schutz gegen Verhaken sowie Material- und Farboptionen, Kodierungsfunktionen, bis zu 20 A und effizienten 6-mm-Rasterzwischenraum
Um die Marktanforderungen der Haushaltsgeräteindustrie auch weiter zu erfüllen, stellt TE Connectivity die Power Triple Lock-Produktlinie vor.
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem mit 3-in-1-Zuverlässigkeit verfügt über die beiden optionalen Verriegelungen CPA und TPA, ein modernisiertes zungenloses Kontaktdesign und Hochtemperaturgehäuse.
Der Rasthaken mit Schutz vor Verhaken am Steckergehäuse hält die Verbindung stabil.
TPA verhindert ein Lösen der Klemme und stellt sicher, dass die Kontakte fest im Steckverbinder sitzen.
CPA sichert den Steckverbinder, damit dieser nicht versehentlich abgezogen wird.
Gemeinsam bieten sie echte 3-in-1-Zuverlässigkeit.
Das Produktangebot umfasst an der Leiterplatte montierte und frei hängende Stecker sowie vier Kodierungsoptionen zur Vermeidung von falschen Steckungen.
Power Triple Lock ist in mehreren Farboptionen verfügbar, um die richtige Montage sicherzustellen.
Wir bieten eine Vielzahl an Gehäusematerialien an, die den Kundenanforderungen entsprechen. PBT-Standard-, Glühdraht- und Hochtemperaturmaterialien
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem mit 3-in-1-Zuverlässigkeit wird den Markt der Haushaltsgeräte grundlegend verändern. Zudem eignet es sich ideal für Beleuchtungs- und Industriemaschinenprodukte.
Die neue Power Triple Lock-Produktlinie ist das Ergebnis herausragender Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Dabei wurde insbesondere auf die Anforderungen der Kunden geachtet und ein besseres konzipiertes System für die globalen Märkte entwickelt.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.