Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Unsere Raychem ELBA asymmetrischen kompakten Winkelstecker 600 A bis 35 kV wurden für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz in Windparks und Rechenzentren entwickelt. Mit einer um 40 % geringeren Stapellänge als bei Standard-Doppelstapel-Winkelsteckern wird weniger Platz für die Montage benötigt. Sehen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie unsere Raychem ELBA Anschlüsse montiert werden.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.