Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Gerät, Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stiftgehäuse, Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert, Am Anschluss

  • Steckverbinderform  Rechteckig, Rund

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 5, 4, 1, 2

  • Anzahl der Reihen  1

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6 mm [ .236 in ]

  • Gehäusematerial  PA GF, PA

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2, 1.5

  • Steckzungenbreite (in) .059, .047

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 14

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.5mm, 1.2mm

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Orange, Schwarz, Grün, Naturbelassen, Grau

  • Steckverbinder und Kodierungscode  Neutral

  • Kabelausgangswinkel  180°

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisiert, Polarisiernut, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 120, 105, 80, 125, 85, 110, 70, 90, 100, 75

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 248, 212, 230, 158, 221, 194, 257, 167, 185, 176

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 24, 12

  • Betriebsspannung (VDC) 24

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

  • Wartbar  Nein, Ja

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 9.3, 36.8, 13.8, 25.8, 21.3

  • Produktbreite (in) .366, 1.449, 1.016, .543, .839

  • Steckverbinderhöhe (mm) 32.2, 29.9, 42

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.654, 1.268, 1.177

  • Produktlänge (mm) 40.9, 9.3, 19.8, 36.8, 43.8, 13.6, 29.1, 23.1, 17.1, 32.2, 31.8, 25.8, 37.8

  • Produktlänge (in) .78, 1.724, .673, 1.449, 1.61, .535, 1.488, 1.016, 1.268, .909, .366, 1.146, 1.252

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte, Box, Box und Karton

  • Verpackungsmenge  1500, 1200, 900, 550, 350, 400, 800, 2200, 650, 700, 500, 1600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-CH8172

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten