Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Die Crimpmaschine Modell G II kann im halbautomatischen Betrieb eine Reihe von Crimpkontakten mit Leitungen verbinden. Durch die Kombination der Präzisionseinstellung der Crimphöhe mit dem optionalen CQM II (Crimp Quality Monitor) stellt die Maschine sicher, dass die geforderten engen Toleranzen für Qualitätsprodukte eingehalten werden. Die Drehzahlregelungsoption bietet mehr Flexibilität bei schwierigen Anwendungen, bei denen niedrigere Stößel- und Vorschubgeschwindigkeiten besser sind. Die werkzeuglose Umstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung. Diese Crimpmaschine ist eine der leisesten auf dem Markt und bietet eine deutlich verbesserte Beleuchtung im unteren Schaltschrank und den Zielbereichen. Die optimierte Schutzabdeckung bietet einen offenen Zugang, sodass sich sowohl Seitenvorschub- als auch Endvorschub-Applikatoren leichter einbauen lassen.
5,000
2.268 kg max. Crimpkraft
2,000
2.000 Zyklen pro Betriebsstunde
Eigenschaften
Modernes Design, bürstenloser Motor
- Verbesserte Beleuchtung
- Applikator-Umstellung ohne Werkzeug und einfache Einstellungen
- Manuelle Präzisionsanpassung der Crimphöhe
- Gesamt‑ und Stückzähler
- Geringe Wartungsanforderungen
- Teilzyklusbetrieb
 
- Erfüllt geltende CE- und länderspezifische Sicherheitsvorschriften
 
- Montage vor Ort oder als Einheit ab Werk erhältlich*
- Ausgelegt für Endvorschub‑ und Seitenvorschub-HDM-Applikatoren – 32 bis 14 AWG (mit leichter Modifikation)
- 3 Betriebsmodi: nur Crimpen, nur Abisolieren oder Abisolieren und Crimpen*
- Fußschalter‑ oder Sensorbetätigung*
- Gebläseluft befördert Schneid‑ und Abisolierabfälle in einen Sammelbehälter*
- Titannitrid-beschichtete Abisoliermesser für eine längere Lebensdauer*
* Gilt für Geräte mit optionalem Abisoliermodul
Crimpmaschine Modell G II
Präzision zählt
Dank der Feineinstellung der Crimphöhe aller Crimpmaschinen des Modells G II können Sie in Kombination mit dem optionalen CQM II (Crimp Quality Monitor) die geforderten engen Toleranzen mit der geforderten Wiederholgenauigkeit einhalten. Durch einfaches Einstellen einer Skala kann der Bediener die Crimphöhe über einen Bereich von 0,457 mm in Schritten von 0,013 mm anpassen.
Crimp Quality Monitor (CQM II)
Optional
Die Crimphöhenmessung ist die beste zerstörungsfreie Möglichkeit zur Prüfung, ob die strengen mechanischen und elektrischen Eigenschaften einer Crimpverbindung eingehalten werden. Die Crimphöhenmessung ist eine von fünf verschiedenen Prozessanalysemethoden des neuen CQM II.
Die CQM II mit ihren neuen benutzerfreundlichen intuitiven Menüs ermöglicht eine optimierte Überwachung und grafische Aufbereitung. Eine weitere wichtige Verbesserung besteht darin, dass die CQM II nun auch für Steckverbinder anderer Hersteller verwendet werden kann. Die neue Einheit sorgt dank ihrer Vielseitigkeit, Präzision und Bedienerfreundlichkeit für eine standardisierte Überwachung der Crimpqualität von TE im gesamten Fertigungsbereich.
Abisoliermodul
Optional
Wenn Sie das Abisoliermodul mit den Crimpmaschinen AMP 3K, AMP 5K oder Modell G II kombinieren, können Sie mit ein und derselben Maschine effizient und praktisch Leitungen abisolieren und Kontakte crimpen.
Sie benötigen keine eigene Maschine mehr zum Abisolieren der Leitungen. Die Leitungen werden erst unmittelbar vor dem Crimpen abisoliert, die Drahtleiter können also bei der Handhabung oder Lagerung praktisch nicht beschädigt werden. Auch die Genauigkeit der Leitungsplatzierung wird verbessert, da das Abisoliermodul den Rest erledigt, nachdem die Leitung in den Startsensor geschoben wurde.
Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen
Optional
Mit Hilfe unseres CQM II kann die Technologie zum Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen das Auftreten einer mangelhaften Crimpverbindung unmittelbar erkennen und den gecrimpten Kontakt sofort abschneiden, um sicherzustellen, dass dieser nicht ungewollt weiter in der Kabelbaumfertigung verwendet wird.
Bestellinformationen
| Beschreibung | Schlag | Grundplatte | Teilenr. | 
|---|---|---|---|
| GII CE-Crimpmaschine | 40 mm | AMP-Ausführung | 2217000-1 | 
| GII CE-Crimpmaschine (mit CQM II) | 40 mm | AMP-Ausführung | 2217000-2 | 
| GII CE-Crimpmaschine (mit Abisoliermodul) | 40 mm | AMP-Ausführung | 2217001-3 | 
| GII CE-Crimpmaschine (mit Abisoliermodul und CQM II) | 40 mm | AMP-Ausführung | 2217001-4 | 
| GII CE-Durchgangsverbinder-Crimpmaschine | 40 mm | Durchgangsverbinder | 2217002-1 | 
| GII CE-Durchgangs-Crimpmaschine (mit CQM II) | 40 mm | Durchgangsverbinder | 2217002-2 | 
| GII CE-Crimpmaschine (mit CQM II und Modul zum Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen) | 40 mm | AMP-Ausführung | 2362229-3 | 
| GII CE Einzelcrimpmaschine | 40 mm | AMP-Ausführung | 2374600-1 | 
| GII CE Einzelcrimpmaschine (mit CQMII) | 40 mm | AMP-Ausführung | 2374600-2 | 
Abmessungen
(ohne Kontaktrolle und Rollenunterstützung)
| Höhe | Tiefe | Breite | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| 520,7 mm | 546,1 mm | 553,7 mm | Ca. 104 kg [230 US-Pfund] | 
Spezifikationen
| Kundenhandbuch | 409-32035 | 
|---|---|
| Kapazität | 2.268 kg [5.000 US-Pfund] maximale Crimpverbindungskraft | 
| Luft | Pneumatische 550 kPa [80 psi] für Modelle mit Abisoliermodul. Erhältlich als optionales Kit für alle anderen Modelle. | 
| Elektrische Eigenschaften | 100/240 V AC, ± 10 % AC, 50/60 Hz, einphasig | 
Crimpen von Draht:
Crimpmaschinen und Maschinen von TE
- 
                                    AMP-O-LECTRIC G II+ Crimpmaschine 
                                    Kombiniert alle Leistungsmerkmale der beliebten Produktreihe G II mit der Möglichkeit, Drahtgrößen bis zu 16 mm² (5.5 AWG) zu verarbeiten. 
- 
                                    AMP 3K und 5K Crimpmaschinen 
                                    Crimpmaschinen für die Leistungssteigerung einer halbautomatischen Maschine zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die wichtigsten Optionen sind Teil der Standardausstattung. Außerdem ist eine umfangreiche Liste an weiterer optionaler Ausrüstung verfügbar. 
- 
                                    Thru-Splice-Crimpmaschine Modell G 
                                    Für optimale Fertigungseffizienz ist diese Crimpmaschine so konzipiert, dass Durchgangsverbinder verarbeitet werden können, indem beide Applikatorseiten zugänglich sind.