Intelligentes Design zur Unterstützung Ihrer täglichen Verbindungsherausforderungen
Die Schraubklemmen der SNK Serie profitieren von 60 Jahren Erfahrung. Unsere Schraubklemmen sind einfach zu installieren und ermöglichen eine sofortige Sichtprüfung bei vertauschten Klemmen. So helfen sie, Montage- und Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Sie sind für den Einsatz auf weltweiten Märkten und für Anwendungen in rauen Umgebungen wie Vibration, Schock und Korrosion konzipiert (einschließlich explosionsgefährdeter Standorte, Eisenbahnen, Marine- und Solaranwendungen). Wir bieten Einstock-, Doppelstock- und Dreistockklemmen an.
Vorteile
- Mit unserem Anti-Entriegelungssystem wird die Wartungszeit und Fehlersuche auf ein Minimum reduziert. Die Schraube ist vollständig sicher verriegelt.
- Der Hochleistungs-Schraubklemmenanschluss mit hoher Dichte kann bis zu zwei Leiter pro Klemme unterbringen und bietet somit erweiterte Möglichkeiten in Schaltschränken.
- Der Arretierstift sorgt für 50 % kürzere Montagezeit: 10 vormontierte Leisten werden gleichzeitig in die Schiene gesteckt.
- Hervorragende Sichtbarkeit von Markierern dank exklusiver Top-Markierungsposition
- Kürzere Installationszeit mit unseren schraublosen Schnapp-Erdungsklemmleisten, Endanschlägen, Steckern und Überbrückungen
Haupteigenschaften
- Anschlusskapazität von 0,2 bis 240 mm² (21 AWG bis 500 kcmil).
- Zuverlässige gehärtete Stahlklemme
- Komfortable Doppel-Zentralkanäle ermöglichen Multikonfigurationen: Überbrückung, Prüfung und Messung
- Zeit- und Vorratsersparnis mit einsteckbaren isolierten Überbrückungen, schneidbar und mit bis zu 50 Polen verfügbar.
- Flache Markierungsoberfläche ermöglicht den Einsatz von Markiererkarten, Etiketten oder manuellen Vormarkierungen.
- Bereit für neue Fotovoltaik-Großanlagen mit ZS150 / ZS240 Schraubklemmleisten bis 1.500 V DC (IEC) und 1.000 V DC (UL).