主な相違点

Q: PowerTube HVP-HD 1000 と HVP-HD 1400 の違いは何ですか?

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 と HVP-HD 1400 シリーズの主な違いは、許容電流と電線サイズの互換性です。

  • 許容電流: HVP-HD 1000 は最大 300 A の連続電流をサポートし、HVP-HD 1400 は最大 580 A の連続電流をサポートします。
  • 電線サイズの互換性: HVP-HD 1000 は、35 mm² から70 mm² の電線サイズに対応します。一方、HVP-HD 1400 では 70 mm² から 150 mm² のより大きな電線サイズを処理できます。
  • 端子サイズ: HVP-HD 1000 は 10 mm の丸型ピンを使用し、HVP-HD 1400 は 14 mm の丸型ピンを使用します。
  • 適用範囲: HVP-HD 1400 は、許容電流の高さと電線サイズの互換性の高さにより、より要求の厳しい高出力用途に適しています。

 

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 と HVP-HD 1400 はどのような状況で使用するべきですか?

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 と HVP-HD 1400 のどちらを選択するかは、具体的な電力要件や電流要件によって異なります。

  • PowerTube HVP-HD 1000: 最大 300 A の連続電流と、35 mm² ~ 70 mm² の電線サイズを必要とする用途に使用します。小型の電気モータ、バッテリー パック、補助電力システムなどの中電力用途に適しています。
  • PowerTube HVP-HD 1400: 最大 580 A の高電流と 70 mm² ~ 150 mm² の大径の電線サイズを必要とする用途には、このシリーズをお選びください。このシリーズは、大型電気モータ、大容量バッテリー パック、過酷な環境下での使用に耐える電源供給システムなどのハイパワー用途に適しています。

 

 

Q: なぜ PowerTube コネクタを使用すべきなのですか?

 

A: PowerTube コネクタの利点はいくつかあります。

  • 高性能: 高電流と高電圧を処理するように設計されており、要求の厳しい用途でも信頼性の高い電力供給を可能にします。
  • 安全性の向上: 高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) を装備することで、偶発的な接続解除を防止し、安全な接続を実現します。
  • 堅牢な構造: ほこり、水浸入、エンジンレベルの振動などの過酷な環境条件に耐えるように設計されているため、長期間の使用に耐えることができます。
  • 汎用性: さまざまな構成とサイズで利用でき、さまざまな電線サイズと用途のニーズに対応します。
  • 優れた EMC 性能: 360° シールドにより電磁干渉から保護し、信頼性の高い伝送特性を実現します。

 

 

Q: PowerTube コネクタを作成するにはどのような部品が必要ですか?

A: PowerTube コネクタを作成するには、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) に信頼性と安全性に優れた高電圧接続を実現する複数の重要なコンポーネントが必要です。必要な部分の詳細は次のとおりです。

 

コネクタ ハウジング:

  • HVP-HD 1000 または HVP-HD 1400 メス端子用ハウジング: 電流要件と電圧要件に応じてお選びください (HVP-HD 1000 は最大 300 A、HVP-HD 1400 は最大 580 A)。
  • 特徴: 耐久性のあるプラスチック構造で IP67 および IP6K9K の保護に適合し、過酷な環境条件に耐えるように設計されています。

 

ヘッダ:

  • 180º または 90º ヘッダ: お客様の施工ニーズに最適な向きをお選びください。これらのオプションは 1000 シリーズと 1400 シリーズの両方に用意されています。
  • 特徴: 高電流容量 (1000 シリーズで最大 300 A、1400 シリーズで最大 580 A) で堅牢な設計で、より大径の電線サイズ (1000 シリーズで最大 70mm²、1400 シリーズで最大 150mm²) と互換。

 

端子:

  • メス端子: ハウジング内で電気接続を実現する金属接点。
  • 端子サイズ: HVP-HD 1000 の場合は 10 mm 丸型ピン、HVP-HD 1400の場合は 14 mm 丸型ピン。
  • めっき材質: 信頼性の高い電気特性を実現する銀めっき。

 

シールおよびガスケット:

  • 環境シール: ほこりや水浸入に対して IP67 および IP6K9K 保護を提供し、過酷な条件での耐久性を実現。

 

高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA):

  • HVIL: コネクタが適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するようにし、安全性を強化。
  • CPA: 安全な接続を提供し、偶発的な接続解除を防止。

 

ケーブルおよびワイヤ コンポーネント:

  • 電線サイズ: 互換性のある電線サイズは、HVP-HD 1000 シリーズでは 35mm² 〜 70mm²、HVP-HD 1400 シリーズでは 70mm² 〜 150mm²。
  • シールド: 360° シールドにより電磁干渉から保護し、信頼性の高い伝送特性をサポート。

 

取り付け付属品:

  • ボードロックまたは取り付け穴: 特定のヘッダでは、安全に取り付けるためにボードロックまたは取り付け穴が必要。
  • 工具と指によるアクセス: 容易なアセンブリとメンテナンス。

 

これらのコンポーネントを慎重に選択して組み立てることで、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のニーズに合わせて、確かな性能、安全性の強化、信頼性の高い接続を実現する PowerTube コネクタを作成できます。

 

PowerTube HVP-HD 1000 180° ヘッダ

Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダの主な安全機能は何ですか?

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) が搭載されており、安全性が強化されています。HVIL はコネクタが適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するようにし、CPA は偶発的な接続解除を防止することで安全性を強化します。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダの保護等級を教えてください。

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダは、IP67 および IP6K9K の保護等級を備えています。すなわち、ほこりや水浸入に対する耐性が高く、産業車両や商用車によく見られる過酷な環境条件での使用に適しています。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダと互換性がある電線サイズを教えてください。

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダは、35 mm² ~ 70 mm² の電線サイズに対応します。この柔軟性によってさまざまなハイパワー用途で使用でき、産業車両や商用車で安全かつ効率的な接続が実現します。

PowerTube HVP-HD 1000 90° ヘッダ

Q: PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダの 90º の向きにはどのような利点がありますか?

 

A: 90º の向きには、省スペースによるメリットやケーブル管理の効率化など、いくつかの利点があります。ケーブルの取り回しを簡素化し、ワイヤの曲げや潜在的なひずみを低減することで狭いスペースや制約のあるスペースでの接続の耐久性と信頼性を高めることができます。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダにはどのような安全機能がありますか?

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) 機能が搭載されています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するようにし、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 90º が最もよく使用される用途は何ですか?

 

A: これらのヘッダは、電気モータ接続、バッテリー パック統合、電源供給システム、オンボード充電器、高電流補助装置などのさまざまなハイパワー用途に適しています。電気自動車やハイブリッド車、建設機器および農業機器、公共交通機関、大型トラック、艦船などの産業用車両や商用車で使用するのに最適です。

PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリ

Q: PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリにはどのような安全機能が組み込まれていますか?

 

A: PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) 機能が搭載されています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が接続を固定して偶発的な接続解除の防止に役立ちます。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリの環境保護等級はどの程度ですか?

 

A: このプラグは IP67 および IP6K9K 保護等級に準拠しており、ほこりや水浸入に対する強い耐性を備えています。これらの定格によって過酷な環境条件での使用に適した製品になっており、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の用途で信頼性の高い性能を実現します。

 

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリと互換性がある電線サイズを教えてください。

A: PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリは、35 mm²、50 mm²、70 mm² の電線サイズに対応しています。この柔軟性によってさまざまなハイパワー用途で使用でき、産業車両や商用車で信頼性と効率性に優れた接続が実現します。

PowerTube HVP-HD 1000 付属品およびプラグ コンポーネント

Q: PowerTube HVP-HD 1000 シリーズで利用できる付属品にはどのようなものがありますか。

A: PowerTube HVP-HD 1000 シリーズには、ダスト キャップ、スペーサ、ケーブル出口カバー、EMCシールド フェルール、プラグ、ケーブル カバー、クリンプ フェルールなどのさまざまな付属品が含まれています。これらのコンポーネントは、産業車両や商用車における高電圧接続の保護・安定性・性能を強化します。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 付属品に使用されている材料は何ですか? それは耐久性にどのように寄与していますか?

A: 付属品は、銅合金、PA 66 GF、PA GF、PC/PET、鋼などの耐久性の高い材料で作られています。これらの材料は堅牢な保護と長寿命を実現し、過酷な環境条件で付属品が確実に動作して長期間にわたって安全な接続を維持できるようにします。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1000 付属品は高電圧接続の性能と信頼性をどのように高めていますか?

A: この付属品は、ほこり、破片、電磁干渉に対する保護性能が強化されており、長期にわたる信頼性を実現しています。スペーサと圧着フェルールは安定した確実な接続を維持するのに役立ち、ケーブル出口カバーとクリップはケーブル管理を簡素化して施工時間の短縮と潜在的な障害点の減少をサポートします。

PowerTube HVP-HD 1400 180° ヘッダ

Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダが高電流用途に適している理由は何ですか?

A: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダは最大 580 A の連続電流を処理するように設計されており、より大径の電線サイズ (70 mm² ~ 150 mm²) に対応します。したがって、産業車両や商用車の高電流用途に適した製品となっています。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダの安全機能はどのように信頼性を高めていますか?

A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダはどのような環境で使用できますか?

A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダは、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。

PowerTube HVP-HD 1400 90° ヘッダ

Q: PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダの 90º の向きにはどのような利点がありますか?

A: 90º の向きは省スペースの効果があり、コンパクトな施工に適しています。また、ケーブルの取り回しを簡素化し、ワイヤの曲げや潜在的なひずみを低減することで狭いスペースや制約のあるスペースでの接続の耐久性と信頼性を高めることができます。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダの安全機能は、接続の安全性をどのように高めていますか?

A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダはどのような環境で使用できますか?

A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダは、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。

PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリ

Q: PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 が高電流用途に適している理由は何ですか?

A: PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 は、最大 580 A の連続電流を処理するように設計されており、より大径の電線サイズ (70 mm² ~ 150 mm²) に対応します。したがって、産業車両や商用車の要求の厳しいハイパワー用途に適した製品となっています。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 プラグの安全機能は、接続の安全性をどのように高めていますか?

A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。


Q: PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 はどのような環境で使用できますか?

A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 は、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。

PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネント

Q: PowerTube HVP-HD 1400 シリーズで利用できる付属品にはどのようなものがありますか。

A: PowerTube HVP-HD 1400 シリーズには、C クリップ、キャップ、ケーブル出口カバー、EMC シールド フェルール、スペーサ、クリンプ フェルールなどのさまざまな付属品が含まれています。これらのコンポーネントは、産業車両や商用車における高電流、高電圧接続の保護・安定性・性能を強化します。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 付属品に使用されている材料は何ですか? それは耐久性にどのように寄与していますか?

A: 付属品は、銅合金、PA 66 GF、PA GF、PC/PET などの耐久性の高い材料で作られています。これらの材料は堅牢な保護と長寿命を実現し、過酷な環境条件で付属品が確実に動作して長期間にわたって安全な接続を維持できるようにします。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 付属品は高電圧接続の性能と信頼性をどのように高めていますか?

A: この付属品は、ほこり、破片、電磁干渉に対する保護性能が強化されています。スペーサと圧着フェルールによって安全で安定した接続を実現し、カバーと C クリップによってケーブル管理を改善し、堅牢なキャップとフェルールによって信頼性の高い接続を維持します。また、大電流容量と大径の電線サイズをサポートしているため、要求の厳しいハイパワー用途に適しています。