この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点

PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリ

  • 高電流高電圧容量: 最大 300 A の連続電流と 1000 V を処理するように設計された PowerTube HVP-HD 1000 プラグは、ハイパワー用途で優れた性能を発揮します。
  • 安全性機能の向上: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を装備したハウジングは、確実な接続によって偶発的な接続解除を防止し、高電圧環境での全体的な安全性を高めます。
  • 優れた環境保護: IP67 および IP6K9K 保護定格のプラグはほこりや水浸入に対する優れた耐性を備えているため、過酷で要求の厳しい条件での使用に適しています。
  • 汎用性のある適合性: このプラグは、35 mm²、50 mm²、70 mm² などのさまざまな電線サイズと互換性があり、識別とアセンブリを容易にするために複数のカラー符号化が用意されています。
  • 堅牢な構造: 耐久性のあるプラスチック材料で作られたプラグはエンジンレベルの振動や過酷な環境条件に耐えるように設計されており、長期的な信頼性と耐久性を実現します。
  • 360° シールド: ハウジングは 360° シールドで包括的な電磁障害適合性保護を提供し、電磁障害から保護して信頼性の高い伝送特性を実現します。
  • アセンブリと施工の簡素化: モジュール設計とハウジングのユーザー フレンドリーな機能によってアセンブリが簡単で迅速になり、施工の時間と複雑さが減少して最終的にはシステム全体のコストが低減します。
  • 幅広い用途: 電気モータ接続、バッテリー パック統合、電源供給システム、オンボード充電器、産業車両および商用車の高電流補助装置などのさまざまなハイパワー用途に適しています。
PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリは、産業車両および商用車で安全性の高い高電圧接続を実現し、安全性を高めます。

主な特長

PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリ

特長
許容電流
最大 300 A
定格電圧
最大 1000 V
保護
IP67、IP6K9K 
安全機能 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA)
端子のタイプ メス端子
電線サイズの互換性 35 mm²、50 mm²、70 mm²
シールド 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流)
振動抵抗性 ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9
カラー符号化 12 色のカラー符号化
耐腐食性 VDA 233-102 塩水噴霧試験
ハウジングの材質 耐久性のあるプラスチック
取り付けのタイプ バス バー対ワイヤ
コネクタ形状 丸型
UL 難燃性グレード UL 94HB、UL 94V-0
使用温度範囲 -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F)

実世界での用途

PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリ

  • 電気モータ コネクティビティ: 産業車両および商用車の電気モータに信頼性の高い接続を提供し、効率的な電力伝送を推進にします。
  • バッテリー パックの統合: 電気自動車およびハイブリッド車のバッテリー パックの確実な接続を促進し、安定した性能に貢献します。
  • 電源供給システム: さまざまなサブシステムへの高電圧電力の分配を支援し、運用効率を高めます。
  • オンボード充電器: オンボード充電システムのメス端子のハウジングに適しており、安全で信頼性の高い接続の維持に役立ちます。
  • ハイパワー補助装置: 高度な空調ユニットやパワー ステアリング システムなどの高電流接続を必要とする補助システムをサポートし、車両機能全体を強化します。
  • インバータ接続: インバータのメス端子に堅牢なハウジングを提供し、効果的な電力変換をサポートします。
  • 建設および農業機械: 大型建設機械および農業機械のハイパワー電気システムに対する信頼性の高い接続維持に役立ち、性能の耐久性を実現します。
  • 公共交通機関: バスなどの公共交通機関に適用でき、高電圧システムの信頼性と安全性に貢献します。
  • 大型トラック: 大型トラックのハイパワー電気システムをサポートし、厳しい条件下での性能の維持を補助します。
  • 艦船用途: 電気艦船に有用で、過酷な海洋環境のメス端子に信頼性の高いハウジングを提供します。
FAQ

PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリ

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリにはどのような安全機能が組み込まれていますか?

A:    PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) 機能が搭載されています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が接続を固定して偶発的な接続解除の防止に役立ちます。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリの環境保護等級はどの程度ですか?

A:    このプラグは IP67 および IP6K9K 保護等級に準拠しており、ほこりや水浸入に対する強い耐性を備えています。これらの定格によって過酷な環境条件での使用に適した製品になっており、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の用途で信頼性の高い性能を実現します。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリと互換性がある電線サイズを教えてください。

A:    PowerTube HVP-HD 1000 プラグ プレアセンブリは、35 mm²、50 mm²、70 mm² の電線サイズに対応しています。この柔軟性によってさまざまなハイパワー用途で使用でき、産業車両や商用車で信頼性と効率性に優れた接続が実現します。

 

POWERTUBE コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対パネル

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  オレンジ

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子サイズ  10mm

  • 嵌合ピンの直径  10 mm [ .4 in ]

機械的アタッチメント

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • ストレイン リリーフ  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF

使用条件

  • 使用温度 (最大)  140 °C [ 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IPX9K

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ4-HFFTH1000

関連資料
利用できるドキュメントはありません。