この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点

PowerTube HVP-HD 1400 90° ヘッダ

  • 高電流容量: 最大 580A の連続電流をサポートし、要求の厳しいハイパワー用途に適しています。
  • 省スペース設計: ライトアングル設計によりケーブルの取り回しが簡素化され、ワイヤの曲げや潜在的なひずみが減少し、耐久性と信頼性が向上します。
  • 安全性の向上: 適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するよう、高電圧インターロック ループ (HVIL) を装備しています。コネクタ位置保証 (CPA) も装備し、偶発的な接続解除を防止して接続の安全性を強化します。
  • 信頼できる性能: ほこりや水浸入に対して IP67 および IP6K9K 保護により、安定した性能を提供します。過酷な環境条件に耐え、要求の厳しい用途で長期的な耐久性を発揮します。
  • 柔軟なモジュール設計: 複数の構成と向きが用意されており、さまざまな用途のニーズに柔軟に対応できます。より大径の電線サイズ (70 mm² 〜 150 mm²) と互換性があり、ハイパワー要件に対応します。
  • 優れた EMC 性能: 360° シールドにより電磁干渉から保護し、信頼性の高い伝送特性をサポートします。
  • 堅牢な構造: エンジンレベルの振動に耐えるように設計されているため、ヘビー デューティー産業や商用車に適しています。
  • 幅広い用途: ハイパワー電気モータ接続、大型バッテリー パックの統合、大容量電源供給システムに適しています。建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、より高い電力の取り扱いが求められる用途に適しています。
PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダは、省スペース設計で産業車両および商用車で高電流、高電圧接続を実現します。

主な特長

PowerTube HVP-HD 1400 90° ヘッダ

特長
向き
90º
許容電流
最大 580 A
定格電圧 最大 1000 V
保護 IP67、IP6K9K
安全機能 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA)
端子のタイプ タブ
端子サイズ 14 mm 丸型ピン
電線サイズの互換性 70 mm²、95 mm²、120 mm²、150 mm²
シールド 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流)
振動抵抗性 ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9
極数 ヘッダ側に 1/2/3 ピン、コネクタ側に 1 ピン
カラー符号化 12 色のカラー符号化
耐腐食性 VDA 233-102 塩水噴霧試験
取り付けのタイプ バス バー対ワイヤ
嵌合調整 キー付き、分極リブ
結線方法 圧着
コネクタ形状 丸型
主な製品色 黒、グレー、緑
UL 難燃性グレード UL 94HB、UL 94V-0
使用温度範囲 -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F)

実世界での用途

PowerTube HVP-HD 1400 90° ヘッダ

  • ハイパワー電気モータ接続: 最大 580 A の高電流ニーズの電気モータをサポートします。90º の向きは効率的なケーブル管理を可能にし、モータ室内の張力およびスペース要件を緩和します。
  • 大型バッテリー パックの統合: 電気自動車やハイブリッド車における大型バッテリー パックの接続を容易にします。ライトアングル設計は狭いバッテリー室で役立ち、スペースの最適化とケーブルの取り回しの簡素化をサポートします。
  • 大容量電源供給システム: さまざまなサブシステムに高電圧電源を分配し、最大 580A をサポートします。90º ヘッダは電源供給ユニットにすっきりと収まり、ケーブルの曲げや潜在的な障害点を軽減します。
  • ハイパワー オンボード充電器: ハイパワー オンボード充電システムを接続し、効率的なバッテリー充電を促進します。省スペースを実現する 90º の向きはコンパクトな充電器の設置に適しており、より効率的なレイアウト設計を可能にします。
  • ハイパワー補助装置: 高度な空調ユニットやパワー ステアリング システムなど、高電流接続を必要とする補助システムをサポートします。90° の角度によってスペースの利用効率が向上し、補助システムのメンテナンス アクセスが容易になります。
  • ハイパワー システム用のインバータ接続: 電気自動車およびハイブリッド車のハイパワー インバータの安全な接続を実現します。ライトアングル設計により設置面積が最小限に抑えられ、コンパクトなインバータ アセンブリにシームレスに適合します。
  • 建設および農業機械: 大型建設機械および農業機械のハイパワー電気システムに耐久性のある接続を提供します。90º ヘッダが限られたスペースでの効率的なケーブル配線を容易にし、耐久性と信頼性を強化します。
  • 公共交通機関: バスなどの公共交通機関に適しており、大型の電気システムに高電流接続を提供します。90° の向きは、車両の電気コンパートメント内のスペースを節約し、整理されたケーブル管理に役立ちます。
  • ヘビー デューティー トラック: ヘビー デューティー トラックのハイパワー電気システムをサポートし、最大 580A を処理します。90º ヘッダは、大型で複雑なトラック電気システムにおいて優れたスペースの利用と効率的なケーブルの取り回しを実現するように設計されています。
  • 艦船用途: 電気艦船に適用可能で、過酷な海洋環境で堅牢な高電圧接続を実現します。ライトアングル設計はスペースの限られた海洋使用環境で役立ち、ケーブル管理を簡素化して信頼性の高い接続を可能にします。
FAQ

PowerTube HVP-HD 1400 90° ヘッダ

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダの 90º の向きにはどのような利点がありますか?

A: 90º の向きは省スペースの効果があり、コンパクトな施工に適しています。また、ケーブルの取り回しを簡素化し、ワイヤの曲げや潜在的なひずみを低減することで狭いスペースや制約のあるスペースでの接続の耐久性と信頼性を高めることができます。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダの安全機能は、接続の安全性をどのように高めていますか?

A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダはどのような環境で使用できますか?

A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 90º ヘッダは、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。

 

POWERTUBE コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ形状  丸型

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  バス バー

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • 一次製品色  オレンジ, 紫, 緑, 自然色, 茶, 赤, 赤 - 緑, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径  14 mm [ .55 in ]

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - ねじ

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

使用条件

  • 使用温度 (最大)  140 °C [ 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP6K9K

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ4-HHD140090

関連資料
利用できるドキュメントはありません。