この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点

PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリ

  • ハイパワー容量: 最大 580A の連続電流をサポートし、要求の厳しいハイパワー用途に適しています。
  • 安全性の向上: 安全で安全な接続のために HVIL と CPA を搭載し、偶発的な接続解除のリスクを軽減します。
  • 信頼できる性能: ほこりや水浸入に対して IP67 および IP6K9K 保護により、安定した性能を提供します。
  • 柔軟な互換性: より大径の電線サイズ (70 mm² ~ 150 mm²) に対応し、さまざまな用途で汎用性を発揮します。
  • 容易なアセンブリ: モジュラ コンポーネントによる使いやすい設計により、施工時間の短縮と複雑さの軽減を実現します。
  • 優れた EMC 性能: 360° シールドにより電磁干渉から保護し、信頼性の高い伝送特性をサポートします。
  • 堅牢な構造: エンジンレベルの振動や過酷な環境条件に耐え、長期的な耐久性を促進します。
PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリは、産業車両および商用車での高電流、高電圧接続を実現し、安全性と耐久性を高めます。

主な特長

PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリ

特長
許容電流
最大 580 A
定格電圧
最大 1000 V
保護
IP67、IP6K9K 
安全機能 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA)
端子のタイプ メス端子
電線サイズの互換性 70 mm²、95 mm²、120 mm²、150 mm²
シールド 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流)
振動抵抗性 ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9
カラー符号化 12 色のカラー符号化
耐腐食性 VDA 233-102 塩水噴霧試験
ハウジングの材質 耐久性のあるプラスチック
取り付けのタイプ バス バー対ワイヤ
コネクタ形状 丸型
UL 難燃性グレード UL 94HB、UL 94V-0
使用温度範囲 -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F)

実世界での用途

PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリ

  • ハイパワー電気モータ接続: 最大 580 A の高電流を必要とする電気モータの信頼性の高い接続をサポートします。
  • 大型バッテリー パックの統合: 電気自動車やハイブリッド車における大型バッテリー パックの確実な接続を容易にします。
  • 大容量電源供給システム: さまざまなサブシステム間で高電圧電力の効率的で安全な分配を実現します。
  • ハイパワー オンボード充電器: ハイパワー オンボード充電システムを接続し、安全で信頼性の高いバッテリー充電を促進します。
  • ハイパワー補助装置: 高度な空調ユニットやパワー ステアリング システムなど、高電流接続を必要とする補助システムをサポートします。
  • ハイパワー システムのインバータ接続: ハイパワー インバータのメス端子に堅牢なハウジングを提供します。
  • 建設および農業機械: 大型機械のハイパワー電気システムで耐久性のある確かな接続を実現します。
  • 公共交通機関: バスなどの公共交通機関に適しており、高電圧接続に信頼性と安全性の高い接続を提供します。
  • 大型トラック: 大型トラックのハイパワー電気システムをサポートし、厳しい条件下での性能を強化します。
  • 艦船用途: 電気艦船に適用可能で、過酷な海洋環境で堅牢な高電圧接続を実現します。
FAQ

PowerTube HVP-HD 1400 プラグ プレアセンブリ

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 が高電流用途に適している理由は何ですか?

A: PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 は、最大 580 A の連続電流を処理するように設計されており、より大径の電線サイズ (70 mm² ~ 150 mm²) に対応します。したがって、産業車両や商用車の要求の厳しいハイパワー用途に適した製品となっています。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 プラグの安全機能は、接続の安全性をどのように高めていますか?

A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 はどのような環境で使用できますか?

A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 は、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。

 

POWERTUBE コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対パネル

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色  オレンジ

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 嵌合ピンの直径  14 mm [ .55 in ]

機械的アタッチメント

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • ストレイン リリーフ  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF

使用条件

  • 使用温度 (最大)  140 °C [ 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IPX9K

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ4-HFFTH1400

関連資料
利用できるドキュメントはありません。