この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点

PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネント

  • 高電流との互換性: HVP-HD 1400 シリーズの最大 580 A という高容量電流に対応するように設計されているため、要求の厳しい高電力用途に適しています。
  • 保護の強化: キャップとカバーはコネクタを汚染から保護し、長期にわたる信頼性と性能を実現します。
  • 安全な接続: スペーサと圧着フェルールにより安定した安全な接続を維持し、接続切断のリスクを低減します。
  • 効率的なケーブル管理: ケーブル出口カバーと C クリップによってケーブルの配線と管理が簡素化され、施工効率が向上します。
  • EMI 性能の向上: EMC シールド フェルールは電磁干渉に対する高度な保護を実現します。
  • 耐久性のある材料: 銅合金や PA 66 GF などの堅牢な材料で作られており、厳しい条件でも長期にわたる性能を発揮します。
  • 広い温度範囲: -40°C 〜 140°C の幅広い温度範囲で効果的に動作し、さまざまな環境に適しています。
PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネントは、保護と信頼性を高めた高電流、高電圧接続を産業車両および商用車両に提供します。

主な特長

PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネント

付属品
部門
材料
色オプション
温度範囲
C クリップ
ケーブルおよびコネクタを固定
PA 66 GF
黒、青、緑、赤、黄
-40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F)
キャップ
コネクタをほこりや異物から保護         PA 66 GF 黒、自然色、銀
-40°C ~ +140°C (-104°F ~ +284°F)
カバー - ケーブル出口 ケーブル出口を保護し、ケーブルの取り回しを管理 PC/PET、鋼 黒、自然色、半透明 -40°C ~ +140°C (-104°F ~ +284°F)
EMC シールド フェルール EMI 保護の実現 銅合金 自然色、銀 -40°C ~ +140°C (-104°F ~ +284°F)
スペーサ 安定した接続を維持 PA GF、PC/PET 自然色、栗色、銀 -40°C ~ +140°C (-104°F ~ +284°F)
圧着フェルール 確実なケーブル端子を実現 銅合金 自然色、銀 -40°C ~ +140°C (-104°F ~ +284°F)

 

実世界での用途

PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネント

  • ハイパワー電気モータ接続: キャップと EMC シールド フェルールにより、ハイパワー電気モータ システムのコネクタの耐久性と性能が向上します。
  • 大型バッテリー パックの統合: スペーサと圧着フェルールにより、電気自動車およびハイブリッド車の大型バッテリー パックの安定した安全な接続が実現します。
  • 大容量電源供給システム: ケーブル カバーと出口カバーにより、高電圧電源供給システムにおけるケーブル管理と保護が改善されます。
  • ハイパワー オンボード充電器: プラグとキャップにより、ハイパワー オンボード充電システムのコネクタの保護と信頼性の高い接続の維持が実現します。
  • ハイパワー補助装置: EMC シールド フェルールは、高電圧接続を必要とする補助システムを電磁干渉から保護します。
  • 建設および農業機械: 性能の耐久性のある材料と確かな接続によって建設機械および農業機械のハイパワー電気システムの信頼性を高めます。
  • 公共交通機関: バスなどの公共交通機関では、C クリップやカバーなどの付属品によってケーブル管理とコネクタ保護が改善されます。
  • 大型トラック: 堅牢な付属品によって、大型トラックで信頼性の高い高電圧接続が実現し、厳しい条件下での性能がサポートされます。
  • 艦船用途: 耐腐食性材料と安全な接続により、これらの付属品は過酷な海洋環境で稼動する電気艦船に適しています。
FAQ

PowerTube HVP-HD 1400 付属品およびプラグ コンポーネント

Q: PowerTube HVP-HD 1400 シリーズで利用できる付属品にはどのようなものがありますか?

A: PowerTube HVP-HD 1400 シリーズには、C クリップ、キャップ、ケーブル出口カバー、EMC シールド フェルール、スペーサ、クリンプ フェルールなどのさまざまな付属品が含まれています。これらのコンポーネントは、産業車両や商用車における高電流、高電圧接続の保護・安定性・性能を強化します。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 付属品に使用されている材料は何ですか? それは耐久性にどのように寄与していますか?

A: 付属品は、銅合金、PA 66 GF、PA GF、PC/PET などの耐久性の高い材料で作られています。これらの材料は堅牢な保護と長寿命を実現し、過酷な環境条件で付属品が確実に動作して長期間にわたって安全な接続を維持できるようにします。

 

Q: PowerTube HVP-HD 1400 付属品は高電圧接続の性能と信頼性をどのように高めていますか?

A: この付属品は、ほこり、破片、電磁干渉に対する保護性能が強化されています。スペーサと圧着フェルールによって安全で安定した接続を実現し、カバーと C クリップによってケーブル管理を改善し、堅牢なキャップとフェルールによって信頼性の高い接続を維持します。また、大電流容量と大径の電線サイズをサポートしているため、要求の厳しいハイパワー用途に適しています。

 

POWERTUBE コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  C 字クリップ, TPA, カバー - ケーブル出口, キャップ, スペーサ, フェルール

構成の特徴

  • 極数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, ナチュラル (白), ナット ブラウン, ピンク, ライト グリーン, 紫, 緑, 自然色, 茶, 赤, 銀, 青, 黄, 黒

  • 一次製品の材料  PA 66 GF, PA GF, PC/PET, 銅合金

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ4-PHA1400

関連資料
利用できるドキュメントはありません。