この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダは、産業車両および商用車で信頼性の高い高電圧コネクティビティを実現します。
特長 | |
---|---|
向き |
180º |
許容電流 |
最大 300 A |
定格電圧 | 最大 1000 V |
保護 | IP67、IP6K9K |
安全機能 | 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA) |
端子のタイプ | タブ |
端子サイズ | 10 mm丸型ピン |
電線サイズの互換性 | 35 mm²、50 mm²、70 mm² |
シールド | 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流) |
振動抵抗性 | ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9 |
極数 | ヘッダ側に 1/2/3 ピン、コネクタ側に 1 ピン |
カラー符号化 | 12 色のカラー符号化 |
耐腐食性 | VDA 233-102 塩水噴霧試験 |
取り付けのタイプ | バス バー対ワイヤ |
嵌合調整 | キー付き、分極リブ |
結線方法 | 圧着 |
コネクタ形状 | 丸型 |
主な製品色 | 黒、グレー、緑 |
UL 難燃性グレード | UL 94HB、UL 94V-0 |
使用温度範囲 | -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F) |
Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダの主な安全機能は何ですか?
A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) が搭載されており、安全性が強化されています。HVIL はコネクタが適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するようにし、CPA は偶発的な接続解除を防止することで安全性を強化します。
Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダの保護等級を教えてください。
A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダは、IP67 および IP6K9K の保護等級を備えています。すなわち、ほこりや水浸入に対する耐性が高く、産業車両や商用車によく見られる過酷な環境条件での使用に適しています。
Q: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダと互換性がある電線サイズを教えてください。
A: PowerTube HVP-HD 1000 180º ヘッダは、35 mm² ~ 70 mm² の電線サイズに対応します。この柔軟性によってさまざまなハイパワー用途で使用でき、産業車両や商用車で安全かつ効率的な接続が実現します。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。