この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダは高電流、高電圧接続を実現して高い安全性を備えており、産業車両および商用車に適しています。
特長 | |
---|---|
向き |
180º |
許容電流 |
最大 580 A |
定格電圧 | 最大 1000 V |
保護 | IP67、IP6K9K |
安全機能 | 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA) |
端子のタイプ | タブ |
端子サイズ | 14 mm 丸型ピン |
電線サイズの互換性 | 70 mm²、95 mm²、120 mm²、150 mm² |
シールド | 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流) |
振動抵抗性 | ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9 |
極数 | ヘッダ側に 1/2/3 ピン、コネクタ側に 1 ピン |
カラー符号化 | 12 色のカラー符号化 |
耐腐食性 | VDA 233-102 塩水噴霧試験 |
取り付けのタイプ | バス バー対ワイヤ |
嵌合調整 | キー付き、分極リブ |
結線方法 | 圧着 |
コネクタ形状 | 丸型 |
主な製品色 | 黒、グレー、緑 |
UL 難燃性グレード | UL 94HB、UL 94V-0 |
使用温度範囲 | -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F) |
Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダが高電流用途に適している理由は何ですか?
A: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダは最大 580 A の連続電流を処理するように設計されており、より大径の電線サイズ (70 mm² ~ 150 mm²) に対応します。したがって、産業車両や商用車の高電流用途に適した製品となっています。
Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダの安全機能はどのように信頼性を高めていますか?
A: 高電圧インターロック ループ (HVIL) およびコネクタ位置保証 (CPA) を備えています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されていないときに高電圧回路が作動することを防止し、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。
Q: PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダはどのような環境で使用できますか?
A: IP67 および IP6K9K 保護等級の PowerTube HVP-HD 1400 180º ヘッダは、ほこりや水への曝露などの過酷な環境に耐えられるように設計されています。この構造により、建設機器、公共交通機関、船舶の用途など、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) のさまざまな用途に適した製品となっています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。