この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点

PowerTube HVP-HD 1000 90° ヘッダ

  • 省スペース設計: 90º の向きによりコネクタの設置面積が縮小されるため、コンパクトな設置に適しています。
  • 効率的なケーブル管理: ライトアングル構成によりケーブルの取り回しが簡素化され、ワイヤの曲げや潜在的なひずみが減少します。
  • 高い信頼性: ほこりや水浸入に対して IP67 および IP6K9K 保護により、安定した性能を提供します。
  • 安全性の向上: 高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) を採用して、安全な接続を実現します。
  • 高電流容量: 最大 300 A の連続電流をサポートし、ハイパワー用途に適しています。
  • 柔軟なモジュール設計: 複数の構成と向きが用意されており、さまざまな用途のニーズで柔軟に対応できます。
  • 堅牢な構造: エンジンレベルの振動や過酷な環境条件に耐え、長期的な耐久性を実現します。
  • 幅広い互換性: 各種の電線サイズ (35 mm² ~70 mm²) に対応し、複数のカラー符号化によって容易に識別できます。
  • 優れた EMC 性能: 360° シールドにより電磁干渉から保護し、信頼性の高い伝送特性を実現します。
PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダは、効率的かつ省スペースの安全性の高い高電圧接続を産業車両および商用車で実現します。

主な特長

PowerTube HVP-HD 1000 90° ヘッダ

特長
向き
90º
許容電流
最大 300 A
定格電圧 最大 1000 V
保護 IP67、IP6K9K
安全機能 高電圧インターロック ループ (HVIL)、コネクタ位置保証 (CPA)
端子のタイプ タブ
端子サイズ 10 mm丸型ピン
電線サイズの互換性 35 mm²、50 mm²、70 mm²
シールド 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流)
振動抵抗性 ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9
極数 ヘッダ側に 1/2/3 ピン、コネクタ側に 1 ピン
カラー符号化 12 色のカラー符号化
耐腐食性 VDA 233-102 塩水噴霧試験
取り付けのタイプ バス バー対ワイヤ
嵌合調整 キー付き、分極リブ
結線方法 圧着
コネクタ形状 丸型
主な製品色 黒、グレー、緑
UL 難燃性グレード UL 94HB、UL 94V-0
使用温度範囲 -40°C ~ +140°C (-40°F ~ +284°F)

実世界での用途

PowerTube HVP-HD 1000 90° ヘッダ

  • 電気モータ接続: 産業車両や商用車の電気モータに堅牢で省スペースな接続を提供します。
  • バッテリー パックの統合: 電気自動車およびハイブリッド車のバッテリー パックに安全で効率的な接続を提供します。
  • 電源供給システム: 車両内のさまざまなサブシステム間で高電圧電力の効率的で安全な分配を推進します。
  • オンボード充電器: オンボード充電システムの接続に適しており、車載バッテリーを確実かつ安全に充電できます。
  • ハイパワー補助装置: 高度な空調ユニットやパワー ステアリング システムなど、高電流接続を必要とする補助システムをサポートします。
  • インバータ接続: 電気自動車およびハイブリッド車のハイパワー インバータの安全かつ効率性な接続を実現し、電力変換ニーズをサポートします。
  • 建設および農業機械: 大型建設機械および農業機械のハイパワー電気システムで信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • 公共交通機関: バスなどの公共交通機関に適しており、高電圧システムに耐久性と安全性の高い接続を提供します。
  • 大型トラック: 大型トラックのハイパワー電気システムをサポートし、厳しい条件下で信頼性の高い性能を実現します。
  • 艦船用途: 電気艦船に適用可能で、過酷な海洋環境で信頼性の高い安全な高電圧接続を実現します。
FAQ

PowerTube HVP-HD 1000 90° ヘッダ

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダの 90º の向きにはどのような利点がありますか?

A:    90º の向きには、省スペースによるメリットやケーブル管理の効率化など、いくつかの利点があります。ケーブルの取り回しを簡素化し、ワイヤの曲げや潜在的なひずみを低減することで狭いスペースや制約のあるスペースでの接続の耐久性と信頼性を高めることができます。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダにはどのような安全機能がありますか?

A:    PowerTube HVP-HD 1000 90º ヘッダには高電圧インターロック ループ (HVIL) とコネクタ位置保証 (CPA) 機能が搭載されています。HVIL がコネクタが適切に嵌合されている場合にのみ高電圧回路が作動するようにし、CPA が偶発的な接続解除を防止することで全体的な安全性を強化します。

 

Q:    PowerTube HVP-HD 1000 90º が最もよく使用される用途は何ですか?

A:    これらのヘッダは、電気モータ接続、バッテリー パック統合、電源供給システム、オンボード充電器、高電流補助装置などのさまざまなハイパワー用途に適しています。電気自動車やハイブリッド車、建設機器および農業機器、公共交通機関、大型トラック、艦船などの産業用車両や商用車で使用するのに最適です。

 

POWERTUBE コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  バス バー

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • 一次製品色  オレンジ, 紫, 緑, 緑 & 黄, 自然色, 茶, 茶 - 緑, 赤, 赤 - 緑, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 10

  • 嵌合ピンの直径 (in) .393, .4

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 500

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - ねじ

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

使用条件

  • 使用温度 (最大)  140 °C [ 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP6K9K, IPX9K

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ4-HHD100090

関連資料
利用できるドキュメントはありません。