ネットワーク接続された航空機
シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。
信頼性の高いジェット性能と高速コネクティビティの組み合わせによって最高級のアメニティを実現します。
企業のプライベート ジェットや地域航空会社の乗客は、空の上での贅沢な体験を期待しています。TE Connectivity (TE) は、小型航空機メーカにそのような乗客の期待に応える優れた手段を提供します。当社のソリューションは、柔軟な客室娯楽 (IFE)、自動ギャレー システム、高速ネットワーク、強力な Wi-Fi アクセス、乗客の快適性と乗務員の効率を高めるモジュール式の客室構成を可能にします。
安全で信頼性の高いケーブルとコネクタは、省スペースと軽量化を実現し、半径の狭い空間にも容易に収容できます。TE の製品は、高度な航空電子機器ソリューションとプラグアンドプレイ方式の IFE アメニティを通じて、迅速な取り付け、性能の強化、客室内機能の向上を達成できるよう設計されています。
航続距離が短く、乗客定員や貨物積載量が少ないからといって、地域航空会社が大型の長距離航空機と同等の性能、利便性、コネクティビティを取り入れない理由にはなりません。
主要な民間ジェット機で既に使用されている TE のカスタム仕様配電ユニット (PDU) は、小型航空機においても、複数のコンタクタ、サーキット ブレーカー、センシング デバイス、保護装置、関連コンポーネントなどをモジュラ パッケージに統合するために利用できます。ハイパワーの高電圧コンタクタは、耐振動性のある高耐熱コネクタとともに、地域フライトの効率、信頼性、快適性を向上させます。
コーポレート ジェットやファーストクラスの乗客を満足させるには、客室コネクティビティと帯域幅をアップグレードすることが重要です。X から Y、Z まで、TE の各ソリューション セットは、性能、柔軟性、重量、省スペース、接続速度を適切に組み合わせて航空機を設計できるようにカスタム構成されています。さらに、取り付けも容易で、ジェット機のメンテナンス性を向上させます。
シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。
分散された航空電子機器システムは、より小型・軽量のパッケージで柔軟性の高い機能をもたらします。ARINC 836A 規格で標準化された Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、分散システムを実装する際の選択肢として急速に広まっています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供するため、情報収集を光ファイバや銅線バックボーンの周囲に分散させることができます。